Sistem UHF RFID z vgrajeno anteno in dolgim dometom
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-identification-systems-dte601-2240x1260-01.jpg?v=1208299111)
Z vgrajenim spletnim strežnikom za konfiguracijo, diagnostiko in spremljanje ter dodatnim vmesnikom TCP/IP – prilagodljivo območje do 3 m za več oznak sočasno
- Vgrajeni spletni strežnik za konfiguracijo, diagnostiko in spremljanje
- Vgradnja v sisteme IT prek vmesnika TCP/IP
- Prilagodljivo območje do 3 m za več transponderjev sočasno
- Namestitev v kovinskih okoljih ne vpliva na anteno
- Sistem RFID UHF EPC Global – Gen2 , ISO/IEC 18000-63
Vizionarska rešitev RFID
Ta kompaktni sistem UHF RFID je primeren za vrste uporabe, ki zahtevajo dolge domete. Priročno: Ocenjevalna enota in antena sta vgrajeni v eno kompaktno ohišje. S tem se prihrani prostor in poenostavi namestitev. Pri logistiki materiala lahko npr. naprava določi, ali je pravi material na voljo v zahtevani količini za naročilo proizvodnje. Sistem je mogoče uporabiti za preverjanje dotoka in odtoka v skladiščnih območjih z visokimi regali. Napravo je mogoče uporabiti tudi pri nadzoru obrata. Ta prebere parametre stroja, specifične za izdelek, z ID značke, nameščene na izdelku. Posamezna nastavitev stroja pomaga povečati produktivnost in prepreči čase mirovanja.
Prednosti rešitev UHF RFID družbe ifm:
Robustno in razširljivo
Antena, ocenjevalna enota in vmesnik TCP/IP so vgrajeni v eno kompaktno, robustno ohišje s stopnjo zaščite IP 67/IP 69K. Zaradi tega je sistem povsem primeren za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih.
Zmogljiva antena
Zaradi notranje antene s krožno polarizacijo je mogoče napravo namestiti v kovinska ohišja brez vpliva na sprejem.
Vgrajeni spletni strežnik
Enote za branje/pisanje imajo vgrajen spletni strežnik. Uporabniki se lahko prijavijo prek naslova HTTP, da imajo popoln dostop do naprave.
Univerzalni vmesnik
Kompaktna enota UHF RFID je idealna za neposredno priključitev na računalnike, industrijske računalnike ali krmilnike PLC, ki nimajo standardnega vmesnika fieldbus.
Dodatni digitalni vhodi
Enota ima dva dodatna digitalna vhoda in izhoda, npr. za nadzorovanje svetlobnega stolpa.
Lučke LED stanja
Palični graf s 5 lučkami LED prikazuje vrednost RSSI (moč signala). A tem se vizualizira razdalja do oznake.
Vrste uporabe
Enota DTE804 je idealna za sledenje in spremljanje sledljivosti, npr.:
- sledenje izdelkom
- nadzor dostopa
- upravljanje s premoženjem
- sledenje materialu
- sestavljalne postaje
Prednosti:
- večja produktivnost
- upoštevanje datumov dobave
- upravljanje z gibanjem materiala
- preprečevanje zaustavitev
- podaljšanje časa obratovanja