ecolink M8 za higienična in mokra območja
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-evf122_evf130_evf134_evf138_evf142-2240x1260-01.jpg?v=1348201492)
- Brez halogenov in silikona
- Oblikovana matica z izboljšanim oprijemom optimalno zatesni tudi, če je zategnjena ročno
- Inovativno profiliran tesnilni obroč zagotavlja visoko zaščito pred vlago
- Trajna zaščita pred vibracijami z obrisom žaginega zobca
- Stopnja zaščite:
IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
ecolink M8 za higienična in mokra območja v živilski industriji
Večina aplikacij zahteva posebne rešitve. Samo zelo kakovostni materiali, varni proizvodni procesi in nameščanje brez napak pomenijo dolgoročni uspeh. Asimetrično delujoča zaščita pred vibracijami trdno drži spojno matico v položaju, kar zagotavlja optimalno in trajno zatesnitev. Nameščanje in odstranjevanje se izvajata brez orodja. Zelo kakovostni materiali so se zlasti prilagodili vrsti uporabe, intenzivni nadzor med in po proizvodnji pa zagotavlja najvišje standarde kakovosti.