Merilni fotoelektrični senzor za živilsko industrijo
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/head-img-pn-sps-19-og-cube-wetline.jpg?v=-681117955)
- Ohišje iz nerjavnega jekla z visoko stopnjo zaščite za higienična in mokra območja (IP 69K)
- Leča, odporna na drobljenje, za visoko zanesljivost procesa
- Kompaktna zasnova s standardnim navojem M18 za preprosto namestitev
Izboljšana učinkovitost zaradi IO-Linka
- Hitro in preprosto nastavljanje točk preklopa prek IO-Linka
- Neprekinjeno merjenje in spremljanje razdalj med procesi v teku
Kompaktna zasnova za omejene prostore v živilski industriji
Prostorsko varčna zasnova z bližnjim navojem M18 in navzdol obrnjenim spojnikom je popolna rešitev za vse zahteve v higieničnih in mokrih območjih. Senzor ima ohišje iz kakovostnega nerjavnega jekla s tesnilnim materialom, neoporečnim za živila, nezdrobljivo plastično lečo in visoko stopnjo zaščite IP 68/69 K. Preprosto vzdrži agresivna čistilna sredstva in visokotlačno čiščenje.
Neprekinjeno merjenje razdalje prek IO-Linka
Družba ifm nudi nove OG Cubes za senzorje z razpršenim odbijanjem in s skoznjim žarkom. Za različne odbojne senzorje z izključitvijo ozadja je mogoče nastaviti območja prek IO-Linka in kot pri analognih senzorjih je vrednost razdalje zagotovljena do milimetra natančno. Poleg tega ima veliko različic različne možnosti nastavitev, npr. način vklop svetlobe/teme ali zamik vklopa in izklopa za hitro namestitev.