• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Izboljšajte zaznavanje palet z uporabo 3D kamer

  • Za vse standardne palete z dvema paletnima žepoma
  • Natančnost položaja ± 1 cm
  • Doseg do 4 m
  • Čas zaznavanja < 1 s
  • Komunikacija prek etherneta ali vodila CAN
  • Podpora na GitHub

Zmogljiv
Sistem zaznavanja palet PDS je preizkušena in preverjena rešitev s programsko opremo za hitrejše, povsem samodejno in od položaja neodvisno zaznavanje standardnih vrst palet z dvema žepoma. V kombinaciji s strojno opremo O3D je zaznavanje položaja palete izjemno hitro in natančno. To pomeni bistveno skrajšanje celotnega časa cikla zaznavanja palet v avtonomnih in polavtonomnih vozilih za rokovanje s paletami.

Učinkovit
Tudi v neugodnih okoljskih pogojih bo pametna rešitev s programsko opremo zanesljivo vodila viličar do pravilnega položaja s pomočjo 3D točkovnega oblaka kamere ToF. Sistem zaznavanja palet neposredno vpliva na učinkovitost avtonomnih in polavtonomnih vozil s povečanjem hitrosti zaznavanja položaja palete, pri tem pa se kakovost zaznavanja ne poslabša.