Največja prilagodljivost: Moduli z IO-Linkom z več vrati
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/cb43db1fa3e5aa448d87f2919f3fedb7/-S610/ifm-topproducts-headimage-io-link-Multiport_Module_AL22_AL23-2240x1260-01px.jpg)
- Možnost konfiguracije funkcij digitalnih in analognih vhodov/izhodov prek komunikacije z IO-Linkom v samo enem modulu
- 8 V/I vrat za neodvisno konfiguracijo
- Električno ločevanje med pomožno napetostjo in IO-Linkom
- Digitalni vhodni filtri, zmogljivi izhodi (vsak 2 A)
- Nastavljanje parametrov in diagnostika prek IO-Linka
Možne so vse kombinacije s samo enim modulom
Ti moduli z IO-Linkom omogočajo povezavo običajnih digitalnih in analognih senzorjev ter digitalnih aktuatorjev na IO-Link. Za to imajo moduli 8 prilagodljivih vrat, ki jih je mogoče neodvisno konfigurirati: kot digitalne vhode in izhode, kot analogni vhod (4...20 mA ali 0...10 V). Ta edinstvena zmožnost proste konfiguracije v kakršni koli kombinaciji analognih in digitalnih vrat v enem modulu prihrani stroške. Potrebujete samo ena prosta vrata za IO-Link na krmilniku.
Zmogljivi izhodi za aktuatorje
Zmogljivi preklopni izhodi različic PerformanceLine lahko preklapljajo tokove do 2 A (16 A na modul). Električno ločevanje med napajalno napetostjo in komunikacijo z IO-Linkom omogoča največjo zaščito.
Prednosti in koristi za stranko
Ciklična ali aciklična konfiguracija vrat
Ključna značilnost modulov z več vrati družbe ifm je prilagodljivost konfiguracije vrat. Uporabnik lahko določi ciklično ali aciklično različico z izbiro ID-ja zadevne naprave prek IO-Linka. S tem se omogoči ciklična ali aciklična konfiguracija funkcije posameznih vrat na modulu (AI, DI, DO).
L-kodirano zunanje napajanje (PerformanceLine):
- izhodni tok 16 A na modul, 2 A na preklopno povezavo
- Industrijska različica s posebnim materialom ohišja, odporna na olja in hladilna sredstva
- L-kodiran napajalni kabel, potreben za dovajanje visokih tokov
- Električno ločevanje med napajalno napetostjo in vmesnikom IO-Link zagotavlja zanesljivo podatkovno komunikacijo (združljivo z IO-Linkom)
- Aktuatorje je mogoče izklopiti ločeno od senzorjev
A-kodirano zunanje napajanje (StandardLine):
- izhodni tok omejen na 1,8 A na 4 priključke
- Na voljo kot različica za industrijsko uporabo ali kot posebna različica za živilsko industrijo
- Pomožno napajanje z napetostjo prek standardnega kabla
- Električno ločevanje med napajalno napetostjo in vmesnikom IO-Link zagotavlja zanesljivo podatkovno komunikacijo (združljivo z IO-Linkom)
- Dvojno dovajanje omogoča ločen izklop aktuatorjev in senzorjev
Napajanje prek masterja z A-vrati
- Izhodni tok 1 A (skupni), preklopen za 8 priključkov
- Napajanje z napetostjo prek glavnega napajanja senzorja; brez dodatnega zunanjega napajanja aktuatorjev
- Na voljo kot različica za industrijsko uporabo ali kot posebna različica za živilsko industrijo
- Dodatni napajalni kabli niso potrebni