Nivojski oddajnik z analognim izhodom in IO-Linkom
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/2fb411ff6e68434c865765d39abcf497/-S610/ifm-topproducts-headimage-process-LR3020_LR3320-2240x1260-01.jpg)
- Dolžine tipal 10...200 cm
- Tipalo lahko po potrebi prirežete po dolžini
- Kompaktna zasnova za omejene prostore
Izboljšana učinkovitost zaradi IO-Linka
- Analogni izhod, do 4 preklopni izhodi in prenos procesnih vrednosti prek IO-Linka
- Uporabniku prijazna nastavitev parametrov prek VI-povezave s pomočjo osebnega računalnika ali nadrejene VI-povezave
Robusten in zanesljiv
Nivojski oddajnik zanesljivo kljubuje neugodnim okoljskim pogojem ali visokotlačnemu čiščenju. Njegova majhna zasnova omogoča nameščanje v omejenih prostorih. Komunikacija z digitalnim IO-Linkom preprečuje motnje pri prenosu izmerjene vrednosti.
Uspešno zaradi modularne zasnove
Tipala je mogoče skrajšati ali zamenjati, tako da senzor LR zmanjša skladiščenje zalog in poenostavi zamenjavo.
Uporabniku prijazna nastavitev
Namestitev senzorja brez povezave, ki jo opravi uporabnik, je mogoča prek naprave LR Device na podlagi računalnika – parametrizacijska programska oprema senzorja z IO Linkom. Zapis podatkov o nastavitvah parametrov lahko kopirate v druge senzorje, npr. za namestitev identične zasnove.