You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Novice o izdelkih
  2. Priključitvena tehnologija
  3. M12 CAN kabli – ecolink za premične stroje

M12 CAN kabli – ecolink za premične stroje

  • Velik presek kablov za zmanjšanje padca napetosti
  • Trajna zaščita pred vibracijami zaradi konture žaginih zobcev
  • Optimalno tesnjenje tudi pri ročnem zategovanju
  • Mehansko končno omejilo ščiti O-obroč pred uničenjem

Maksimalna zanesljivost za premične vrste uporabe
Večji presek kabla 2 x 0,75mm2 (oskrba z napetostjo) in 2 x 0,5mm2 (CAN) omogoča prenos večjih tokov z nizkim padcem napetosti in zanesljiv prenos podatkov. Vgrajeno končno omejilo ščiti O-obroč pred uničenjem, ki ga povzroči premočno zategovanje matice. Za ročno namestitev in odstranjevanje ni potrebno nobeno orodje. Asimetrično delujoča zaščita pred vibracijami trdno drži matico v položaju in s tem zagotavlja optimalno in trajno tesnjenje. Zelo kakovostni materiali in intenzivno spremljanje med in po proizvodnji zagotavljajo najvišji standard kakovosti. Zato so kabli vodila CAN povsem primerni za robustne vrste uporabe v notranjosti in na prostem na vozilih in premičnih strojih.

Izdelki