OGD s plastično sprednjo lečo: merjenje razdalje z dodano varnostjo
- Visoka zanesljivost procesov zaradi nezlomljive plastične sprednje leče
- 2 v 1: sočasni izpis vrednosti razdalje in odsevnosti
- Prepoznavanje in razvrščanje predmetov na podlagi odsevnosti
Izboljšana učinkovitost zaradi IO-Linka
- Procesna vrednost, prikazana na 2-barvnem zaslonu in poslana prek IO-Linka
Vse pod nadzorom zaradi senzorja OGD Reflectivity s plastično lečo
OGD Reflectivity vsebuje preklopni izhod za vrednost odsevnosti kot dodatek omogočanju informacij o razdalji. S tem se poveča zanesljivost nadzora procesa: Na primer, ne zaznava samo, ali so bili prelivi dodani globoko zamrznjenemu izdelku, ampak tudi določa, ali je bil uporabljen pravilen preliv na podlagi odsevnosti. Poleg tega ima zdaj senzor OGD Reflectivity plastično sprednjo lečo za odpravljanje možnosti razbitja stekla, zlasti pri uporabi z živili. S tem se ne zagotovi samo zanesljiv nadzor nad procesom, ampak tudi visoka stopnja varnosti procesa. Vse parametre senzorja je mogoče nastaviti kot običajno z uporabo treh pritisnih gumbov in so jasno prikazani na dvobarvnem zaslonu. Nastavljanje in branje parametrov je mogoče tudi prek IO-Linka.