Preprosto zanesljivo: nezmotljivi senzorji za premične stroje
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/27b531fc3be1a943af28960427102e1f/-S610/ifm-topproducts-headimage-position-GF_GG_GI-2240x1260-01.jpg)
- Varnostni senzor preklopi v varno stanje, logika »0«, ko je senzor navlažen
- Stroški namestitve in skrajšani čas kot cilj se zahtevajo samo v končnem položaju
- Obsežna samodiagnostika za neprekinjeno obratovanje brez vzdrževanja
- Zasnovan za uporabo v neugodnih okoljih
Cilj aktivira varno stanje
Nezmotljivi senzor preklopi v varno stanje, ko je cilj zaznan znotraj varne izklopne razdalje. Z varnostjo povezana funkcija je obrnjena v primerjavi s predhodnimi nezmotljivimi senzorji. Ta funkcija je idealna pri vrstah uporabe, kot je zaščita namestitve žerjava ali industrijskega robota, saj je treba cilje namestiti samo v končnih položajih. Število kovinskih ciljev in zapletenost namestitve se štejeta za zmanjšani.
Popolno opremljeno za mobilno uporabo
Zaradi robustne zasnove je senzor popolnoma primeren za uporabo v premičnih strojih. Uporaba na premičnih strojih, npr. spremljanje, ali so opore povsem razširjene in ali so koši za odpadke pravilno prijeti. Močne vibracije in ekstremne temperature ter postopki čiščenja na noben način ne vplivajo na delovanje nezmotljivega senzorja.
Zanesljivo delovanje brez prekinitev
Senzor je opremljen s prefinjenimi notranjimi diagnostičnimi funkcijami. Med drugim zanesljivo zaznavajo okvare komponent, kratke stike ali navzkrižne napake in v primeru napake izklopijo izhode. Pri predvideni uporabi vzdrževanje senzorja ni več potrebno.