Senzor prevodnosti za vpenjalne in higienične cevne spojnike
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/477b1b7f03cfdc4a809d9b36601bf532/-S610/ifm-topproducts-headimage-process-LDL201-2240x1260-01.jpg)
- Trdna konica preprečuje zlom
- Zmanjša nenatančnosti, povezanih s postopkom čiščenja na časovni podlagi
- Prilagodljivost procesov poveča učinkovitost sistema
Izboljšana učinkovitost zaradi IO-Linka
- Preprosta prilagoditev na nove recepte in medije
- Digitalni prenos izmerjenih vrednosti brez izgub
Aplikacije
Senzorji se uporabljajo pri postopkih čiščenja (CIP) v živilski industriji. Ti zaznavajo koncentracijo čistilnih sredstev, preverjajo izpiralno vodo glede ostankov in se uporabljajo za preverjanje izdelkov.
Potencial
Natančno, hitro in zanesljivo merjenje med postopkom pomaga izboljšati razpoložljivost obrata in optimizirati cikle čiščenja. Zmanjšana količina čistilnih sredstev, nižja poraba energije med izpiranjem in manjša poraba vode pomenita znaten prihranek stroškov. Poleg tega se podaljša čas delovanja stroja.
Stabilnost
Zasnova trdne konice zagotavlja stabilnost, tudi če je senzor izpostavljen povečani obremenitvi.
Prednosti LDL v enem pogledu:
veliko krajši čas zagona;
- ni potrebe po dodatni ocenjevalni elektroniki;
- preprosto ožičenje s spojnikom M12;
robustna in kompaktna zasnova;
- povsem zavarjeno ohišje iz nerjavnega jekla preprečuje vdor vode;
- konica je izdelana iz trdega materiala in preprečuje zlom zaradi visoke obremenitve;
privlačna ponudba;
- visoka razpoložljivost in hitra dostava;
- koncept prilagodljivega adapterja zmanjša/poenostavi skladiščenje.