ecolink M8/M12, za higienična in mokra območja
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/5e7bef69fdd97441beb1a1af38ef6e04/-S610/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-EVF236_EVF260_EVF265_EVF2535-2240x1260-01.jpg)
- Brez halogenov in silikona
- Oblikovana matica z izboljšanim oprijemom optimalno zatesni tudi, če je zategnjena ročno
- Inovativna tehnologija ecolink zagotavlja visoko zaščito pred vlago
- Trajna zaščita pred vibracijami z obrisom žaginega zobca
- Stopnja zaščite: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
ecolink M8/M12 za higienična in mokra območja v živilski industriji
Večina vrst uporabe zahteva posebne rešitve. Samo zelo kakovostni materiali, varni proizvodni procesi in nameščanje brez napak pomenijo dolgoročni uspeh. Asimetrično delujoča zaščita pred vibracijami trdno drži matico v položaju in s tem zagotavlja optimalno in trajni stik. Za namestitev in odstranitev ne potrebujete orodja. Zelo kakovostni materiali so zlasti primerni za vrsto uporabe, intenzivni nadzor med in po proizvodnji pa zagotavlja najvišje standarde kakovosti.