Natančni tlačni senzor, tudi z dodatnim spremljanjem temperature
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-pv7000-01.jpg?v=316103761)
Neprekinjeno prenašanje procesnih vrednosti in napredne diagnostike v ohišju z 19 mm po ravninah
- Dve rešitvi: neprekinjeno prenašanje procesnih vrednosti prek VI-povezave in 2 preklopna izhoda
- Polno nastavljanje parametrov in napredna diagnostika prek IO-Linka
- Kompaktna zasnova (AF19) s procesnim priključkom G 1/4
- Natančnost preklopne točke < ± 0,5 %, ponovljivost < ± 0,05 %
- Robustna nizkocenovna rešitev z zavarjenim ohišjem iz nerjavnega jekla
- Integrirano merjenje temperature odpravi potrebo po več instrumentih (samo PV80xx)
Miniaturizacija za industrijsko uporabo
Tlačni senzor PV ima tankoplastno merilno celico, ki je neposredno zavarjena s procesnim priključkom. Ta tehnologija zagotavlja visoko natančnost v zelo kompaktnem ohišju s premerom le 19 mm in razmerje med ceno in učinkovitostjo z optimiziranimi stroški.
Uporabe
Z zasnovo procesnega priključka brez tesnila se lahko senzorji uporabljajo pri hidravličnih aplikacijah in pri inertnih plinih. Pri industrijskih vrstah uporabe laserska oznaka na ohišju zagotavlja jasno identifikacijo dela. Tudi pri neželenih okoljskih pogojih ostane senzor trajno prepoznaven. Zaradi IO-Linka tlačni senzor neprekinjeno prenaša procesne vrednosti, kot sta sistemski tlak in – pri vrstah PV80XX – sistemsko temperaturo. Tudi najvišji tlaki se štejejo in omogočajo kot podatki. Poleg tega so rezultati merjenja, ki se prenašajo digitalno prek IO-Linka, natančnejši, saj ni izgub zaradi pretvorbe prek D/A pretvornikov ali zunanjih vplivov.