Zaščita tokokroga s funkcijo nadzora za 24-voltne tokokroge
- Modularna in selektivna zaščita v obratu in strojih
- Zanesljiva zaščita tokokroga omogoča zmanjšanje presekov žic
- Potencialni moduli za hitro in preprosto ožičenje so na voljo izbirno
- Odkrivanje vzroka sprožitve (prek IO-Linka)
- Merjenje toka in napetosti v vsakem kanalu (prek IO-Linka)
Varnost pri 24 V
V nasprotju s primarno napetostjo 230 V, se zaščita tokokroga v sekundarnem tokokrogu pogosto zanemari. Dodatno težavo predstavlja dejstvo, da se standardni mehanski tokovni odklopniki pogosto ne sprožijo v primeru okvare 24-V DC napajanja. To se lahko zgodi npr. pri dolgih kablih. Elektronski odklopniki družbe ifm idealno nadzorujejo tokokrog in ga po potrebi zanesljivo izklopijo. Posamezni tokokrogi se lahko selektivno odklopijo. To omogoča zmanjšanje preseka žic v obremenjenem tokokrogu napajalnih napeljav z načinom preklapljanja. Na novih prilagodljivih zaščitnih modulih je mogoče nastaviti sprožilni tok, s čimer se omogoči optimalna prilagoditev tokokroga obrata na stroje. Zaradi izbirnih potencialnih modulov je mogoče blok varovalk razširiti na pametni sistem ožičenja. Različica z IO-Linkom omogoča tudi vrednotenje pomembnih diagnostičnih podatkov.
Modularna namestitev
Sistem ima modularno zgradbo in je sestavljen iz napajalnega modula za napajanje z največ 40 A. Zaščitni moduli se lahko namestijo vzporedno. To se izvede prek preprostega spenjalnega mehanizma, povsem brez premostitev, kratkostičnih žic ipd. Potencialni moduli se uporabljajo za razdelitev tokokrogov in ožičenje ozemljitvenega voda. Preprosta namestitev in zmanjšanje zapletenosti žic prihranita stroške in čas. S standardno različico lahko uporabnik na glavni modul poveže do 10, z različico z IO-Linkom pa do 8 varnostnih modulov.
Različice
Poleg sprožilnega mehanizma imajo moduli LED diodo za sporočanje, če se modul sproži, če je aktiven in v kolikšni meri je izkoriščen. S pomočjo gumba je mogoče vsak kanal aktivirati, deaktivirati ali nastaviti. Dovajalni modul ima dodaten zbirni izhod za opozorilni signal, če se modul sproži.
Več transparentnosti z IO-Linkom
Različica z IO-Linkom ima enako funkcijo; vendar za vsak kanal obstajajo dodatne informacije:
- efektivni nazivni tok (1 bajt ciklično)
- izhodna napetost (aciklično)
- sprožilni števec (aciklično)
- status tokovne enote (1 bajt ciklično):
– kratek stik
– preobremenitev
– podnapetost
– mejna vrednost dosežena (80% IN) - aktivacija/deaktivacija
- ponastavitev s sprožanjem
- ponastavitev števca sprožitev
Razširjene funkcije napajalnega modula DF2101 z IO-Linkom:
- Ustvarjanje min./ maks. vrednosti izmerjenega toka in napetosti za vsak kanal v vsakem obdobju
- povprečje vrednosti izmerjenega toka in napetosti za vsak kanal v vsakem obdobju
- trajno vklapljanje posameznih kanalov, da se prezre izmenjava cikličnih podatkov (npr. za zagotavljanje oskrbe pomembnih naprav z napetostjo med fazo inicializacije). Varnostna funkcija ostane aktivna
Zaščitni moduli so na voljo v fiksnih velikostih 2 A, 4 A, 6 A, 8 A in 10 A ter kot prilagodljiva različica 1...10 A. Vrednosti fiksnega toka preprečujejo posledično zlorabo s spreminjanjem največje vrednosti toka. Prilagodljivi moduli omogočajo prilagodljivo namestitev.