IO-Link master za pametne senzorje v krmilni omarici
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-io-link-al1940_al1950-2240x1260-01.jpg?v=-56836361)
- Ločevanje med avtomatizacijo in IT-omrežjem
- Industry 4.0 ready prek novega jedra IoT
- 8 vrat za IO-Link s polno funkcionalnostjo V1.1
- PROFINET, EthernNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON ali Powerlink
- Glavno enoto in napravo je mogoče konfigurirati prek programske opreme moneo configure
IO-Link masterji za avtomatizacijo in IT
Moduli IO-Link master za krmilne omarice služijo kot prehodi med pametnimi senzorji z IO-Linkom in vodilom Fieldbus. Poleg tega je mogoče sočasno poslati pomembne informacije pametnih senzorjev v svet informacijske tehnologije. Z ločeno ethernetno vtičnico IoT je mogoče vzpostaviti IT-omrežje povsem ločeno od omrežja za avtomatizacijo. Informacije o senzorju se prenesejo v svet informacijske tehnologije prek vzpostavljenega vmesnika TCP/IP JSON.
Prednosti in koristi za stranko
Ločevanje med avtomatizacijo in IT-omrežjem
Čas delovanja stroja ima največjo prednost. Avtomatizacijsko omrežje v nobenem primeru ne smejo prekiniti zunanji dejavniki. Zato ima enota ločeno ethernetno vtičnico IoT, ki ločuje IT-omrežje in avtomatizacijsko omrežje. To pomeni, da je mogoče pomembne informacije senzorja varno poslati v sistema IT in ERP.
Konfiguracija senzorja z napravo moneo configure
Intuitivna programska oprema odkrije vse glavne IO-Link masterje v omrežju in ustvari pregled celotnega obrata. Poleg tega so vsi priključeni senzorji prikazani z zadevnimi parametri. Zaradi tega je mogoče nastaviti parametre vseh senzorjev v sistemu iz ene centralne točke.
Preprosta priključitev senzorja
Senzorji in sprožilniki so povezani prek standardnih priključnih kablov M12 brez zaščite. Priključni kabli so pritrjeni prek odstranljivih spojnikov COMBICON na IO-Link master. Priključiti je mogoče do 8 senzorjev z IO-Linkom ter jih napajati z do 3,6 A. Kabel je lahko dolg do 20 m.
Zanesljivi digitalni podatki
Podatki senzorja se prenašajo digitalno. Za razliko od analognih signalov kontaktna upornost in interferenca elektromagnetnega toka ne moreta popačiti signalov.