- Novice o izdelkih
- Obdelava slik/identifikacija
- Izjemno ploska osvetlitev ozadja za vizualne senzorje
Izjemno ploska osvetlitev ozadja za vizualne senzorje

- Zmogljiva trajna svetloba za preverjanje obrisov in položaja
- Daljša življenjska doba prek impulznega delovanja
- Homogena osvetlitev z rdečo ali infrardečo svetlobo
- Namestitev s prihrankom prostora – skupna višina samo 9,8mm
- Na voljo so tri različne velikosti osvetljenega območja
- Industrijsko združljiv spojnik M12
Popolna osvetlitev
Te zmogljive osvetlitve ozadja ustvarjajo homogeno svetlobo in zagotavljajo optimalno osvetlitev zaznavanih predmetov brez senc. Zunanji obrisi so močno osvetljeni z osvetlitvijo ozadja in se lahko optimalno analizirajo prek vizualnih senzorjev. Senzor hitro in zanesljivo preveri obrise in položaje. Osvetlitev ozadja je mogoče upravljati v trajnem ali impulznem načinu. Poleg veliko drugih prednosti to zlasti pomeni daljšo življenjsko dobo enote.
Ultra ploska zasnova
Zaradi izjemno ploske zasnove s skupno višino samo 9,8mm nova generacija osvetlitve ozadja družbe ifm omogoča namestitev z izjemnim prihrankom prostora. Izbirni kompleti za nameščanje omogočajo hitro in preprosto pritrjevanje.
Homogenost
Pri industrijskih slikovnih vrstah uporabe je uporaba osvetlitve ozadja ključna za zagotavljanje hitrega in zanesljivega prepoznavanja predmetov. Zlasti s koncepti ploske osvetlitve ustvarjanje homogenega osvetljenega območja pomeni izziv. Nove, zmogljive osvetlitve ozadja družbe ifm izboljšajo osvetljevanje ozadij pri uporabi. Rezultat tega so krajši časi izpostavljenosti industrijskih kamer in zmanjšanje vpliva zunanje svetlobe.