Sprednje poravnani miniaturni senzorji tlaka s procesnimi priključki G1/4
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/ifm-pl5400-headimage.jpg?v=-214472060)
- Kompaktna zasnova (SW 19)
- Visoka natančnost merjenja < ± 0,5%
- Natančna ponovljivost < ± 0,05%
- Robustna nizkocenovna rešitev z zavarjenim ohišjem iz nerjavnega jekla
Majhni in poravnano nameščeni
Novi miniaturni senzorji tlaka serije PL54 imajo poravnano nameščeno tesnilo z diafragmo z navojem G1/4, neposredno privarjeno na senzor. Ta merilna celica zagotavlja visoko natančnost v zelo kompaktnem ohišju s samo 19 mm okrog ploskih delov. Poleg tega ima senzor posebej stroškovno optimizirano razmerje med ceno in zmogljivostjo.
Vrste uporabe
Senzorji PL54 se zlasti uporabljajo za merjenje tlaka pri uporabah, kjer je zahtevana pretočna namestitev. To je običajno v primerih z lepilnimi sredstvi, lepili, tesnili, penami in drugimi viskoznimi mediji, ki bi se zasušili v nedostopnih prostorih. Pretočna povezava prepreči zamašitev procesnega priključka tudi pri kontaminiranem mediju.