Za AS-i in IO-Link: pasivni razdelilnik moči za higienična območja
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/p_f_wh_w_asi_0169.jpg?v=553904019)
- Robustni terenski modul oskrbuje do 8 IO-Link masterjev ali odjemalcev AS-i
- Material ohišja ustreza higienskim zahtevam za proizvodnjo živil
- Oskrba z napetostjo prek standardnega napajalnega kabla M12, A-kodiranega
- Zaznavanje čezmernega toka za vsaka vrata
Dve možnosti
Pasivni razdelilnik moči je mogoče upravljati v omrežjih AS-i ali strukturah z IO-Linkom. S tem se zmanjša potreba po zalogah, zlasti če se uporabljata obe tehnologiji. Do 8 odjemalcev, pametnih senzorjev AS-i, aktuatorjev ali IO-Link masterjev, je mogoče povezati prek standardnih vtičnic M12.
Robustna zasnova za zahtevne vrste uporabe
Poseben material ohišja in visoka zaščita proti vdoru omogoča delovanje v območjih s pogostimi intenzivnimi postopki čiščenja, npr. v živilski industriji. Modul sporoča čezmerni tok na posameznih vratih prek rdeče lučke LED. Tako lahko preprečite napačno delovanje ali poškodbe infrastrukture, aktuatorjev ali celo obrata.
Prednosti in koristi za stranko
Razdelilnik moči AS-i ali IO-Link
Ti razdelilniki moči se lahko uporabljajo pri higieničnih vrstah uporabe zaradi uporabljenih materialov in inovativne zasnove ohišja. 4-potni ali 8-potni razdelilniki moči se lahko uporabljajo za oskrbo do 8 odjemalcev AS-i, npr. glave ventilov, senzorje s četrtinskim obratom, krmilnike motorjev itn., ali za napajanje IO-Link masterjev. Zaznavanje čezmernega toka je prikazano z rdečo utripajočo lučko LED na zadevnem priključku M12, da je uporabljen tok večji od dovoljenih 4,4 A na kanal.