You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States

Digitalno se sreča z analognim: integracija sodobnih senzorjev z IO-Linkom na analogni način

  • Pretvori procesne vrednosti IO-Linka v dva analogna signala 4...20 mA
  • Idealen za senzorje z IO-Linkom z več procesnimi vrednostmi
  • Plug and play: nastavljanje parametrov ni potrebno
  • Odporen na čistilna sredstva, idealen za uporabo v higieničnih območjih
  • Preprosta namestitev neposredno na senzor ali v priključno linijo

Princip delovanja

Senzorji z IO-Linkom pogosto omogočajo več izmerjenih vrednosti sočasno, npr. senzorji prevodnosti z vdelanim merjenjem temperature. Za omogočanje povezave teh senzorjev na obstoječe krmilne sisteme ta pretvornik pretvori dve izmerjeni vrednosti v dva analogna signala (4...20 mA). S tem je strojna oprema sistema že pripravljena za prihodnjo digitalizacijo. Pretvornik se lahko uporablja neposredno brez parametrizacije. Vseeno pa ga je po potrebi mogoče parametrizirati prek IO-Linka, npr. za skaliranje analognih vrednosti.

Higienično

Posebni materiali ohišja in visok zaščitni razred IP 67/IP 69K omogočajo, na primer, uporabo v živilski industriji tudi z visokotlačnim čiščenjem in agresivnimi čistilnimi sredstvi.

Princip delovanja:

1 x IO-Link pretvori v 2 x analogni izhod

S tem kompaktnim pretvornikom je mogoče priključiti sodobne senzorje z IO-Linkom, ki nudijo več kot eno procesno vrednost, na obstoječe krmilne sisteme, opremljene samo z analognimi vhodi.

Več izmerjenih vrednosti prek IO-Linka

V nadaljevanju je prikazan del izbire senzorjev ifm, ki oddajajo več kot samo procesno vrednost prek IO-Linka.

Digitalno se sreča z analognim: integracija sodobnih senzorjev z IO-Linkom na analogni način

Vrsta senzorja Procesne vrednosti prek IO-Linka
Senzor nivoja LT nivo, temperatura
Merilnik stopnje pretoka SD stopnja pretoka, temperatura, tlak
Tlačni senzor PM15 tlak, temperatura
Temperaturni senzor TCC 2 x temperatura
Senzor prevodnosti LDL prevodnost, temperatura
Laserski senzor OGD vrednost razdalje, odbojnost