• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Hitro, zanesljivo in higienično spremljanje temperature

  • Prihranek stroškov zaradi hitrih odzivnih časov < 0,25 / < 1 s [T05/T09]
  • Idealni za male nazivne premere cevi in zaprte
  • prostore za namestitev Visok razpon merjenja: –50...200 °C
  • Adapterji brez praznin zagotavljajo čistost
  • 3-točkovni tovarniški certifikat priložen (na spletu)

 

Merjenje temperature pri higieničnih vrstah uporabe

Kompaktni prenosniki temperature so zasnovani za zahtevne procese v industriji živil in pijač. Njihova konstrukcija ustreza standardom EHEDG, 3A, FDA in EC 1935/2004. Zaradi svoje kratke merilne konice (globina vstavitve 15 ali 25 mm) in malega premera 3 mm so senzorji idealni za cevno namestitev (DN20...DN100) v visokodinamičnih toplotnih procesih, pri katerih pomagajo zmanjšati stroške in porabo energije.

Adapter brez praznin zagotavlja namestitev brez mrtvih točk in učinkovito čiščenje. Združljivost z drugimi razpoložljivimi adapterji na trgu nudi dodaten potencial za prihranek stroškov.

Vgrajeni vmesnik z IO-Linkom omogoča natančen digitalni prenos izmerjenih vrednosti brez izgub in nudi dodatne diagnostične funkcije za poenostavljeno odpravljanje težav.

Merjenje temperature in nadzor pri dinamičnih procesih

Nov temperaturni senzor TA16 družbe ifm se razlikuje po hitrem odzivnem času za natančno merjenje temperature. Ta funkcija pomaga uporabniku prihraniti stroške energije in podaljša čas delovanja naprave.

Adapterji brez praznin poenostavijo čiščenje

Preprost procesni priključek prek adapterjev brez praznin omogoča hitro in preprosto čiščenje merilnih točk. Adapter je privarjen na steno cevi in je sestavni del cevi, s čimer se odpravijo težko dostopni prostori, ki jih je težko čistiti.

Vse v enem – zanesljivo in natančno

Visoke toplotne in mehanske mejne obremenitve vodijo do daljšega časa delovanja naprave in neprekinjene natančnosti. Standardno so dobavljeni s tovarniškim certifikatom, zato je senzor TA16 mogoče takoj uporabiti.

 

Dodatna oprema