You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Novice o izdelkih
  2. Obdelava slik/identifikacija
  3. Samodejno opozarjanje na trk za premične stroje

Samodejno opozarjanje na trk za premične stroje

  • Preproste rešitve za aplikacije zaradi predhodno obdelanih 3D podatkov
  • Preprosta vgradnja prek določenih funkcijskih blokov CODESYS
  • Patentirana tehnologija PMD Time of Flight za hitro zaznavanje razdalje
  • Intuitivni logični urejevalnik za ustvarjanje programa za trigonometrične funkcije

Mobilni pametni senzorji O3M 3D

3D zaznavanje okolice in predmetov okoli premičnih strojev je že standard za v prihodnost usmerjena in učinkovita upravljalna vozila. Avtomatizacija vozil ali zanesljivo opozarjanje na trk – z integriranimi funkcijami in intuitivnim logičnim urejevalnikom je mogoče hitro rešiti veliko vrst uporabe.

Komunikativni

Preprosta priključitev 3D pametnih senzorjev se izvede prek vodila CAN za mobilne aplikacije z uporabo protokola CANopen ali SAE-J1939 in/ali prek hitrega ethernetnega vmesnika z uporabo UDP. Digitalni in analogni vhodi/izhodi so tudi na voljo prek izbirnega V/I modula.

Funkcije in prednosti

Zmogljivo merjenje 3D Time of Flight (ToF)

Princip teh 3D senzorjev temelji na patentirani in nagrajeni tehnologiji PMD družbe ifm. Posebej je bila zasnovana za uporabo na prostem in v težkih svetlobnih razmerah. Tudi interference, kot so sončna svetloba ali materiali z različnimi odsevnimi značilnostmi, ne vplivajo na ponovljivost izmerjenih podatkov.

Pametne funkcije

Mobilni 3D pametni senzorji vključujejo funkcije, ki omogočajo rešitve za več vrst uporabe. Uporablja se natančno razvit algoritem avtomobilske industrije, ki npr. zagotavlja zanesljivo samodejno prepoznavanje do 20 elementov. Ta funkcija se lahko npr. uporablja kot opozorilo pred trkom na letališčih med samodejnim priključevanjem letalskih mostičev na letala, med pobiranjem grozdja s samodejnim linijskim vodenjem vzdolž vrste ali kot opozorilo pred trkom na gradbenih strojih, rudarskih vozilih ali industrijskih tovornjakih, npr. viličarjih.

Za preproste naloge na daljavo so na voljo tipične funkcije, kot so minimalna/maksimalna/povprečna razdalja.

Nastavljanje in spremljanje parametrov sistema

Nastavitev parametrov sistema in spremljanje 3D podatkov v dejanskem času se izvaja prek čarovnika za vizualizacijo za sisteme Windows družbe ifm. Alternativno je mogoče nastavljanje parametrov izvesti tudi prek blokov funkcij z uporabo programske opreme CODESYS.

Komunikacijski vmesniki

Predhodno obdelani funkcijski podatki se prenašajo prek vodila CAN z uporabo CANopen ali SAE J 1939. Po potrebi je mogoče celotne 3D informacije obdelati prek Ethernet UDP in zunanje procesne enote.

Digitalni in analogni vhodi/izhodi so tudi na voljo prek izbirnega V/I modula ZZ1102.

Izdelek