• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Brez kompromisov: robustni UHF ocenjevalni sistem za neugodna okolja

  • Antena, ocenjevalna enota in stikalo v eni napravi skrajša čas namestitve
  • Prebere do 16 značk na razdalji do 3 metre
  • Možna je namestitev v kovinskih ali mokrih okoljih
  • Vmesnik fieldbus, digitalni vhodi/izhodi in IO-Link za manj zapleteno ožičenje

Zdaj tudi z IO-Linkom

Digitalizacija in posledične zahteve za industrijske identifikacijske rešitve vztrajno naraščajo. Zato družba ifm nudi kompaktne visokozmogljive naprave RFID UHF ne samo s klasičnimi vmesniki fieldbus in IoT, ampak zdaj tudi z IO-Linkom.

Prenos podatkov prek omrežja, neposredno krmiljenje aktuatorjev

Sistemi RFID so odlična rešitev, kadar gre za sledenje izdelkom v intralogistiki. Z rešitvami IoT ali IO-Link RFID UHF je mogoče sistem track-and-trace vključiti na še bolj poenostavljen način, na primer, zaradi poenostavljenega nastavljanja parametrov in vizualizacije z ifm moneo Configure.

Prednosti rešitev UHF RFID družbe ifm:

Različice DTE z vmesnikom fieldbus

Ocenjevalni sistemi DTE imajo vgrajen spletni strežnik za namestitev naprav ter nadzorne in diagnostične podatke za vključitev v oblak. Zaradi njihovih vmesnikov so različice DTE idealne za neposredno povezavo z osebnimi računalniki, industrijskimi računalniki ali krmilniki PLC. Signale je mogoče tudi pretakati prek dodatnega vmesnika fieldbus, ki zmanjšuje zapletenost ožičenja na ravni polja.
Poleg tega imajo enote dva digitalna vhoda in izhoda. Integrirana logična funkcija se lahko uporablja za predhodno obdelavo podatkov, na primer, za neposredni nadzor signalne lučke skladno s situacijo.
Naprave z IoT core omogočajo napredne podatke, dogodke in storitve prek skupnih protokolov, kot so HTTP, MQTT in JSON.

Različice DTI z IO-Linkom

IO-Link omogoča posebej preprosto nastavljanje parametrov in hitro namestitev. Za največjo prilagodljivost je mogoče kadar koli prilagoditi delovne načine na vrsto uporabe. Obsežne parametre antene in diagnostične podatke je mogoče priklicati in vizualizirati prek programske opreme moneo. S tem je omogočena največja transparentnost.

Vrste uporabe

Zaradi razponov do 3m so sistemi idealno primerni za uporabo sistema track and trace in sledljivost. Na primer, digitalne izhode je mogoče uporabiti za identifikacijo vozila in odpiranje vrat – brez kakršnega koli programiranja ali časovnega zamika. V intralogistiki je mogoče sistem uporabljati za slednje izdelkom brez težav.
Sočasno je mogoče prebrati do 16 značk.

Izdelki