Zunaj krmilne omarice: diagnostika vibracij neposredno na terenu
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/bs_vse903_0001.jpg?v=-551326274)
- Robustno ohišje IP 67 za decentralizirano uporabo
- Hitra namestitev in ponovna namestitev brez napak zaradi standardnih priključkov M12
- Šest signalnih vhodov zbere vse pomembne podatke za spremljanje stanja
- Vdelano ločevanje med avtomatizacijo in IT-omrežjem
- Združljivi z vsemi običajnimi senzorji pospeška
Za učinkovito in decentralizirano diagnostiko vibracij
Diagnostični sistem VSE9xx je mogoče namestiti neposredno na terenu zaradi robustnega ohišja IP 67. Tam lahko vrednoti do štiri dinamične signale (npr. pospešek) in posreduje podatke prek etherneta ali vodila fieldbus.
Dva dodatna vhoda (1x impulzni signal, 1x analogni) se lahko uporabita za zbiranje dodatnih informacij, pomembnih za spremljanje stanja, kot sta hitrost in temperatura.
Preprosta vključitev tudi v obstoječe sisteme
IP 67 VSE je popoln za preprosto naknadno nameščanje sistema za spremljanje vibracij v obstoječe inštalacije. Celoten portfelj IP 67 družbe ifm, ki vključuje tudi stikala, IO-Link masterje, napajalnike in naprave edgeDevice, vam nudi največjo prilagodljivost pri naknadnem nameščanju sistema. Čas, prostor in stroški namestitve se bistveno zmanjšajo.