You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Novice o izdelkih
  2. Senzorji
  3. Tlačni senzor z izjemno kakovostno keramično merilno celico

Tlačni senzor z izjemno kakovostno keramično merilno celico

Robusten in ne potrebuje vzdrževanja

Na procesni strani so senzorji tlaka, ki ne potrebujejo vzdrževanja, saj nimajo tesnila iz elastomera. Poravnana in robustna keramična merilna celica je odporna na tlak in vakuumske udare ter na stik z abrazivnimi snovmi. Poleg tega je senzor je odporen na temperature sredstva do 150°C (največ 1uro). Zato je posebej primeren za vse običajne vrste uporabe pri živilih.

Visoka natančnost

Prenosniki tlaka PM16 in PM17 je odstopanje pri merjenju le 0,2%. Poleg tega je bila znatno izboljšana izravnava temperature s hitrimi spremembami temperature (na primer v procesih CIP/SIP). Senzor je tako primeren za vse običajne vrste uporabe pri živilih.

Prilagodljivi spojniki

Senzorji so na voljo s priključkom Triclamp za neposredno namestitev, tesnilnim stožcem G1 in G1 Aseptoflex-Vario za namestitev s procesnimi in z varilnimi adapterji v rezervoarjih ter s tesnilnim stožcem G1/2 za namestitev v cevi.

Brezplačni tovarniški certifikat

Prek www.factory-certificate.ifm lahko prenesete brezplačni tovarniški certifikat za vsak kupljeni tlačni senzor PM.

Dodana vrednost zaradi IO-Linka

Prenos podatkov brez izgub
IO-Link omogoča prenos podatkov brez izgub, saj so ob pretvorbi izključene zaradi digitalne komunikacije, zunanji vplivi, kot so magnetna polja, pa ne vplivajo na prenos podatkov.

Transparentni procesi
Trenutni tlak je posredovan natančno z največjo možno ločljivostjo prek IO-Linka. To omogoča enostavno in neprestano spremljanje vaših procesov.

Preprosta namestitev
Tlačni senzor je mogoče konfigurirati hitro in preprosto prek priključka IT, na primer moneo, z uporabo IO-Linka.