You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Novice o izdelkih
  2. IO-Link
  3. Vtični pretvorniki z različnimi funkcijami

Vtični pretvorniki z različnimi funkcijami

Majhne zunanjosti, zelo velik v notranjosti

Ti priročni pretvorniki senzorskih signalov so veliki samo nekaj centimetrov, vendar obsegajo številne funkcije. Predstavljajo popolno dopolnitev obstoječih senzorjev tako za namene naknadnega opremljanja strojev ali pa v primerih, ko so enostavno potrebne posebne funkcije, ki jih senzor sam ne nudi.

Na podlagi kompaktne izvedbe in visoke vrste zaščite je te pretvornike mogoče namestiti neposredno na senzor ali na delovnem področju.

Različice za higienska območja

Za higienska območja so na voljo posebne različice. Material njihovega ohišja je odporen proti agresivnim čistilnim sredstvom in ima vrsto zaščite IP69K. Gladko ohišje brez mrtvih kotov preprečuje nalaganje oblog. Nastavljanje se ne izvaja z vrtljivimi pritisnimi gumbi, temveč se preprosto konfigurira z IO-Linkom, tako kot različice za splošno industrijsko rabo. Seveda imajo pretvorniki tudi certifikat ECOLAB za preverjeno odpornost materiala.

Izdelki