Fotoelektrični senzor meri razdaljo v območju μm
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/614840143_fully-automated-modern-pcb-assembly-line.jpg?v=-2026841947)
Izredno točno zaznavanje predmetov
Senzor OMH ima visoko ločljivost in v standardnem načinu zaznava majhne predmete s točnostjo v območju mikrometrov. Izredno točni senzor OMH zanesljivo omogoča tudi zelo precizno razporeditev in namestitev drobnih delov kot na primer pri proizvodnji celic za baterije.
Dodatna načina delovanja za hitrost in moč
Pri uporabi s hitrimi transportnimi trakovi senzor dosega neverjetne merilne frekvence 1200 Hz v hitrem načinu delovanja. V načinu moči OMH ohranja svojo točnost v območju mikrometrov tudi v posebnih razmerah kot na primer pri izdelavi plošč tiskanega vezja. Pri tem gre za neprimerljivo lastnost, saj običajni senzorji razdalje takšnih predmetov ne zaznavajo zanesljivo.
Pripravljen na vse izzive
Na podlagi svojega kompaktne in robustne zasnove ter tudi svojega analognega izhoda vas bo izredno natančni senzor OMH prepričal tudi v primeru naknadne namestitve. IO-Link zagotavlja preprosto nastavljanje parametrov in uporabo podatkov v popolnoma avtomatiziranih procesih.