Temperaturni vtič za higiensko in industrijsko uporabo
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/ab_f_02176_zwettl_gross.jpg?v=-1628407184)
Digitalizirajte svoje merjenje temperature
Temperaturni vtič pretvori vrednosti upora temperaturnih sond v standardizirane analogne in preklopne signale. Z uporabo IO-Link se lahko izmerjena vrednost brez izgub prenaša tudi v digitalni obliki. Zaradi tega je temperaturni vtič pomembna komponenta za digitalno nadgradnjo obstoječih naprav.
Raznovrstna uporaba
Zahvaljujoč 2-, 3- ali 4-žilni povezavi lahko temperaturni vtič priključite na vse komercialno dostopne elemente PT (PT100/PT1000) neposredno ali preko priključnega kabla. Majhna zasnova je primerna tudi za grobo uporabo, saj je vtič mogoče namestiti na varno mesto stran od sonde.
Plug & play
Če je temperaturni vtič priključen na merilni element, ga ta samodejno prepozna. Če tovarniško nastavljeno skaliranje merilnega območja ustreza zahtevam aplikacije, nadaljnje nastavitve niso potrebne. Po potrebi lahko uporabnik preprosto prilagodi skaliranje preko IO-Link.
Minimizirana namestitev in viri napak
Z uporabo dveh standardiziranih priključkov M12 se zapletenost namestitve temperaturnega vtiča TP zmanjša na minimum v primerjavi z običajno glavo/DIN tirnim oddajnikom. Viri napak, kot so kabelske sponke, so odpravljeni.
Individualna prilagoditev
Za dosledno visoko natančnost lahko temperaturni vtič po umerjanju prilagodite svojim posebnim zahtevam. V ta namen TP ponuja široko paleto možnosti nastavitev, ki omogočajo popolno koordinacijo vašega sistema.