- Novice o izdelkih
- Rešitve IIoT
- Industrijski usmerjevalnik LTE 4G
Industrijski usmerjevalnik LTE 4G

Vmesnik med obratom in oblakom
Industrijski usmerjevalnik LTE 4G družbe ifm se uporablja na različnih področjih uporabe, kjer je potrebna zanesljiva internetna povezava ali povezava v oblak, vendar žična infrastruktura IT ni na voljo. Razlogi za to so lahko velike razdalje, zaradi katerih je priključitev na omrežje neekonomična, ali dejstvo, da je sistem še vedno v fazi zasnove.
Usmerjevalnik je stroškovno učinkovita in hitra rešitev za premagovanje teh izzivov in zagotavljanje zanesljive internetne povezave za aplikacije.
Naprave edgeDevices lahko na primer uporabljajo ethernetna vrata za shranjevanje ustreznih strojnih podatkov v storitve v oblaku. Družba ifm s svojim oblakom moneo Cloud ponuja platformo IIoT, ki zagotavlja osnovne funkcije za optimizacijo razpoložljivosti strojev, kakovosti procesov in porabe energije brez znanja programiranja.
Usmerjevalnik je tudi najprimernejša izbira za oddaljeni dostop in oddaljeno diagnostiko v industrijskih okoljih.
Enostavna in zaščitena namestitev
Zaradi navoja M50 je vgradnja v krmilne omarice enostavna, zgornji del naprave pa je zaščiten s stopnjo zaščite IP66/IP67. Opcijski komplet dodatne opreme (E90001) to zaščito razširi na celotno ohišje in omogoča enostavno montažo na stene ali drogove s premerom 50 do 150 mm.