io-key – centralizirano spremljanje podatkov senzorja malih ali decentraliziranih aplikacij
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/de/shared/technologien/io-key/update2021/io-key-visual-16-9.jpg?v=652939639)
Vaše prednosti
Nadzor Plug & Play:
senzorsko podprto nadzorovanje in spremljanje sistemov brez načrtovanja omrežja ali kabelskih povezav.
Spremljajte, kaj je pomembno
Prejmite alarme prek besedilnih ali e-poštnih sporočil, če je prišlo do težave.
Preprosta namestitev:
napajanje in razpoložljivo omrežje GSM – to je vse, kar zahteva io-key.
Visoka prilagodljivost:
mesto namestitve je mogoče prosto izbrati – zaradi stopnje IP65 celo na prostem. prosta izbira številnih senzorjev z IO-Linkom za vse vrste uporabe.
Učinkovitost:
nizki stroški v primerjavi z drugimi industrijskimi rešitvami v oblaku.
uporaba pomeni prihranek časa in denarja
S paketom io-key že od vsega začetka pridobite pregledno, vendar zmogljivo možnost nadzorovanja in spremljanja procesov in sistemov. Vse, kar io-key potrebuje za posredovanje podatkov priključenih senzorjev IO-Link v oblak, je vir električnega napajanja in razpoložljivo GSM-omrežje. Kompleksni priključki na omrežje podjetja ali na krmilnik niso več potrebni.
- Priključitev na omrežno napajanje
- Priključite do 2 senzorja, združljiva z IO-Linkom
- Registrirajte se! Opravljeno!
Praktičen: funkcija alarma po elektronski pošti ali kot besedilno sporočilo, samodejna poročila
Pregledna nadzorna plošča uporabniku omogoča določanje mejnih vrednosti za priključene senzorje s samo nekaj kliki miške. Če se te mejne vrednosti presežejo, uporabnik prejme sporočilo po elektronski pošti ali kot besedilno sporočilo. Dodatno je mogoče v poročilih tudi povzeti in samodejno izvoziti vse vrste podatkov.
Prepričljiv: odporno ohišje, obsežna izbira senzorjev
Paket io-key je popolna rešitev za vse vrste uporabe, pa naj bo to v prašnih okoljih ali na prostem, saj ima stopnjo zaščite IP65. Dva senzorska priključka omogočata veliko število izvedb nadzorovanja in spremljanja. V ta namen ima podjetje ifm na zalogi veliko različnih senzorjev IO-Link .
Kako pogosto potrebujete podatke?
Možni so do 4 različni intervali prenosa:
- Enkrat dnevno → Za dnevne zahteve, kot so ravni in točkovne ravni.
- Vsako uro → Na primer, kadar spremljate stanja ali vrednosti temperature.
- Vsako minuto→ Za pogoste poizvedbe, kot je zaznavanje položaja ali vrednosti stroja.
- Vsakih 10 sekund → Idealno za ključne poizvedbe, npr. predvidevajoče vzdrževanje.
Poiščite podatkovno tarifo, ki ustreza vašim potrebam:
Nadzor decentraliziranih procesov in sistemov je tako veliko bolj preprost.
Nadzor pretoka na črpalnih postajah
S paketom io-key lahko kadar koli nadzorujete pravilen potek črpanja oddaljenih ali mobilnih črpalnih postaj. Funkcija alarma vam takoj sporoči odklone od nastavljenih vrednosti, da se potrebna zmogljivost črpanja lahko hitro znova vzpostavi.
Meritve ravni v vsebnikih
Silosi s krmo, zaloge črnila za tiskanje ali aditivi za beton imajo nekaj skupnega: treba jih je napolniti, preden se povsem izpraznijo. Dobavitelji, ki vsebnike svojih strank opremijo s paketom io-key, lahko zagotavljajo zanesljivo, neprekinjeno oskrbo z izdelki. Ko je dosežena predvidena raven, logistika lahko samodejno zažene dodajanje vsebine. Kakovost storitev se tako bistveno izboljša!
Predvidljivo vzdrževanje oddaljenih naprav
S paketom io-key je mogoče nadzorovati in spremljati ventilatorje v decentraliziranih hladilnicah ali skladiščih, ravno tako tudi oddaljene motorje ali črpalke, na primer v avtomatiziranem poljedelstvu. Vibracijski senzorji lahko odkrijejo poškodovane ležaje, neuravnoteženost in podobne znake neposredno grozečih okvar naprav ter jih s pomočjo paketa io-key javijo osrednji nadzorni deski. Tako se preprečijo nenačrtovane prekinitve delovnih procesov, istočasno pa se ohranja kakovost izdelkov na podlagi nespremenjenih pogojev skladiščenja.
Vas še nismo prepričali?
Do zdaj je bilo opremljanje z oddaljenimi sistemi za spremljanje s senzorji časovno zamudno in drago, če ste želeli pozneje analizirati signale.
Produktni vodja Michael Strauss nam prikazuje, kako preprosto in hitro lahko to storite s sistemom io-Key.