Napajanje neposredno na terenu
Tudi s svojim sistemom ne potrebujete več krmilne omarice za napajanje!
Ker se je število V/I in senzorskih komponent, krmilnikov in vmesnikov HMI, ki jih je mogoče namestiti na terenu, v zadnjih letih povečalo, je mogoče namestiti vse večje dele splošne arhitekture krmilnikov neposredno na stroj. Do zdaj je morala biti napajalna oprema vedno nameščena v centralni, pogosto oddaljeni krmilni omarici. Slabost: Distribucija napajalnih napetosti že pri 24 V na velike razdalje zahteva visoke tokove, da se za obremenitve zagotovi potrebna energija. To privede do velikih izgub in zahteva velike prečne prereze prevodnikov.
Decentralna distribucija 24 voltov, centralno spremljanje napajalnikov z IO-Linkom
Napajalniki IP67 družbe ifm, ki jih je mogoče namestiti neposredno na terenu, omogočajo decentralizirano napajanje. To pomeni, da je mogoče uresničiti velike razdalje z višjo napetostjo, kar zahteva manjše tokove za enako količino energije, torej je manj izgub. Poleg tega 24-voltni napajalniki z zmožnostjo IO-Linka na mestu uporabe omogočajo spremljanje, konfiguracijo in diagnostiko s pomočjo računalnika. Tako je mogoče napake, ki jih je treba odpraviti, hitro rešiti z osrednje lokacije. To pomeni daljši čas delovanja; splošna učinkovitost sistema se poveča.
Katere so prednosti pametnega napajalnika?
Robustno ohišje IP65/IP67 zagotavlja zaščito proti električnim in mehanskim nevarnostim. Poleg tega vgrajena prenapetostna zaščita odpravi potrebo po zunanji zaščiti tokokroga.
Oskrba senzorjev in aktuatorjev prek enega kabla omogoča ločeno zaščiteno porazdelitev toka z manj izgubami za senzorje (Us) in aktuatorje (Ua), lahko pa se preprosto razdelita dva napajalnika s pomočjo T-razdelilnika.
12-segmentni palčni grafikon LED prikazuje trenutno zahtevo celotnega sistema in trenutno zahtevo posameznega kanala kot odstotek zaščite, konfigurirane za posamezni izhodni tokokrog.
Za vsak izhodni tokokrog je mogoče v realnem času konfigurirati vgrajeno izhodno zaščito s predhodnim alarmom in z diagnostiko uporabe. Vgrajeni tokovni odklopniki ščitijo vaš sistem pred preobremenitvijo in kratkimi stiki ter se lahko ločeno konfigurirajo med 1 in 12 amperi.
Za zagotavljanje, da bo na voljo dovolj visoka napetost, kjer je potrebna, je mogoče pri konfiguraciji sistema upoštevati upor kabla. Delovno napetost sistema je mogoče nastaviti v konfiguracijskem meniju na vrednosti od 24 do 28V. Priporočamo izračun padca napetosti za vse nameščene sisteme.
Robotika
Panoga robotike se zanaša na neodvisne krmilne sisteme na mestu uporabe, ki delujejo brez specifične krmilne omarice ali s tako, ki nudi samo omejen prostor. Zanesljivi napajalniki, primerni za uporabo z industrijsko kakovostjo, zagotavljajo, da robotske celice delujejo z največjo stopnjo učinkovitosti; poleg tega odpravljajo ali vsaj zmanjšajo potrebo po krmilnih omaricah; masa in odtis krmilnega sistema kot celote sta se izboljšala.
Prilagodljivost pri konfiguraciji elektronskih tokovnih odklopnikov in obremenitev omogoča standardizacijo naprav in pomaga zmanjšati skupne obratovalne stroške.
Sledenje izdelkom in logistika
Uspeh intralogističnega ali logističnega sistema sledenja je odvisen od tega, kako preprosti sta konfiguracija in namestitev. Ker je potreba po krmilni omarici odpravljena, je mogoče sistem sledenja namestiti kjer koli v sistemu, zato običajna namestitev ni potrebna.
Ne glede na to, ali razmišljamo o namestitvi enega bralnika UHF za nadzor dostopa do zaprtih območij za viličarje, rešitvah za portalno nakladanje za nadzor obsega in sledenje predmetov za ponovno uporabo ali sledenju na prostem v kmetijstvu ali rudarstvu: Hitra in preprosta namestitev je ključnega pomena, oddaljena diagnostika in nadzor pa sta nujno potrebna.
Vzdrževanje v dejanskem času
Pogosto so senzorji vibracij in temperature naknadno vgrajeni v preproste stroje, da pomagajo pri zgodnjem zaznavanju poškodb. Ti senzorji in komponente, potrebni za prenos podatkov, ne zahtevajo krmilne omarice. Toda, od kod prihaja oskrbna napetost? Preprost odgovor na to vprašanje se skriva v napajalnikih, ki jih je mogoče namestiti neposredno na terenu.
Sestavljene celice
Sestavljene celice se uporabljajo za stroškovno učinkovito avtomatizacijo rutinskih opravil. V zvezi s temi vrstami uporabe se meje glede velikosti in zmogljivosti nenehno premikajo. Odpravljanje potrebe po krmilnih omaricah prihrani čas, tako med začetnim opremljanjem kot tudi med življenjsko dobo stroja, s tem pa pomaga znatno povečati produktivnost skozi celotno življenjsko dobo celice.
Vgrajeni elektronski tokovni odklopniki omogočajo povratne informacije o obremenitvi v dejanskem času in hitro diagnostiko napak, kar omogoča stroju, da si opomore in znova deluje v zelo kratkem času – in to vse brez krmilne omarice. Dva ločena izhodna tokokroga v enem kablu pomenita dejansko neodvisno obratovanje ter ločevanje senzorjev (Us) in aktuatorjev (Ua) z enim samim pramenom kablov.
- Nastavitev izhodne napetosti
- Prenos trenutne vhodne in izhodne napetosti
- Prenos trenutnega toka na posamezni kanal
- Nastavljanje sprožilnih tokov
- Prenos vzroka sprožitve in kanala
- Ponastavljanje sproženega kanala
- Prenos notranje temperature
- Števec delovnih ur