GeTech – senzorski kontrolni merilniki za cevi
Popolnoma upognjen?
Cevovodi so rešilni vodi sistemov, ki letalom ali avtomobilom zagotavljajo olje, gorivo, hladilno sredstvo ali druge tekočine. Pogosto jih je treba upogniti v kompleksne tridimenzionalne oblike, da se prilegajo zaprtim prostorom in učinkovito povezujejo enote in posode. Učinkovit nadzor kakovosti je bistvenega pomena za zagotovitev, da je vse mogoče čisto sestaviti in da se vsi priključki popolnoma prilegajo. Pred namestitvijo se s posebnimi pritrdilnimi napravami preveri, ali so krivine in dolžine v skladu s specifikacijami. Le tako je mogoče zagotoviti nemoteno integracijo v celoten sistem in trajno učinkovito delovanje teh kompleksnih cevi.
GeTech, nizozemsko podjetje s sedežem v Westerborku, je specializirano za razvoj, proizvodnjo in distribucijo kontrolnih vpenjal, ki se uporabljajo za preverjanje geometrije takih cevi.
Generalni direktor GeTecha Alco Poppinga pojasnjuje: »Izdelujemo merilne naprave za avtomobilsko in vesoljsko industrijo. Cev, ki jo je treba preveriti, je nameščena v naših napeljavah in nameščena na enak način, kot bo pozneje nameščena na primer v avtomobilu. To je hiter in zanesljiv način za preverjanje, ali je izdelek v mejah tolerance.«
GeTech razvija kontrolne merilnike v lastnem CAD laboratoriju. Robotsko podprt proizvodni postopek z uporabo sodobnih obdelovalnih strojev poteka tudi interno, prav tako natančno preverjanje njihovega lastnega merilnega sistema.
![Merilna igla na kovinski hodulji Merilna igla na kovinski hodulji](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/getech/ifm-application-report-getech-12.jpg?v=1516844287)
![Shematski diagram kontrolnih vpenjalnih naprav Shematski diagram kontrolnih vpenjalnih naprav](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/getech/ifm-application-report-getech-13.jpg?v=1516846892)
Slika 1: Vsak posamezen nosilni element je natančno izmerjen v lastnem merilnem laboratoriju.
Slika 2: Primer kontrolnega merilnika z vstavljeno cevjo.
Alco Poppinga: »Naše merilnike izdelujemo v skladu z visokimi pričakovanji naših strank. Trenutno smo v postopku avtomatizacije proizvodnje z roboti. To zagotavlja visoko zmogljivost naših izdelkov.«
Vsaka kontrolna vpenjalna naprava je prilagojena cevi, ki jo je treba preveriti. V ta namen so aluminijasti bloki poravnani in zloženi na aluminijasto osnovno ploščo. Nastale »hodulje« služijo kot oporne točke za izdelek. Njihova višina in orientacija sta izračunani z natančnostjo do delčka milimetra. Na vrhu blokov je rezkan utor, v katerega se morajo cevi, ki jih je treba preveriti, popolnoma prilegati brez napetosti.
Po želji je mogoče merilnike integrirati v sistem GeTech Product Inspection System (GPI) kot modularno komponento. Ta sistem je sestavljen iz senzorjev, dialoškega sistema na zaslonu in krmilne enote.
Alco Poppinga opisuje postopek pregleda GPI: »Ko se uporabnik prijavi v sistem prek čipa RFID, se pravo testno zaporedje samodejno naloži in prikaže na zaslonu. Uporabnik je voden skozi vsak korak postopka in dobi navodila, na primer o tem, kako vstaviti cev v kontrolno vpenjallno napravo in zapreti objemke.«
![Čip RFID se drži pred bralno glavo Čip RFID se drži pred bralno glavo](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/getech/ifm-application-report-getech-08.jpg?v=1516891012)
Uporabnik se prijavi v sistem s čipom RFID. Tako se dokumentira, kdo je opravil inšpekcijski postopek.
Senzorji spremljajo postopek
Postopek nadzora se spremlja z uporabo več izdelkov strokovnjaka za senzorje družbe ifm. Na primer, njihovi induktivni senzorji so nameščeni na preklopnih objemkah, da zagotovijo, da so vse zahtevane ročice pravilno zaprte. Šele takrat bo ta delovni korak sproščen. Induktivni senzorji IY imajo še manjšo zasnovo. Na primer, vgrajeni so v lopute, ki krmilniku sporočajo pravilen položaj izdelka. Zahvaljujoč svoji kompaktni zasnovi M5 so še posebej prostorsko varčni.
Za zaznavanje prisotnosti določenih delov, kot so O-tesnila na koncih cevi, se uporabljajo fotoelektrični senzorji. V tej aplikaciji so miniaturni difuzni odbojni senzorji serije O8H zaslužni s svojo kompaktno velikostjo in natančno svetlobno točko tudi na velikih razdaljah.
Drug pomemben senzorski sistem je senzor konture O2D, ki zazna dejansko konturo in jo primerja s ciljno konturo, določeno v testnem programu. Vrednosti zunaj tolerančnih meja so prepoznane kot napake.
Alco Poppinga: »Za preverjanje polnilnih ventilov na ceveh klimatskih naprav uporabljamo senzor konture družbe ifm. Ti polnilni vratovi se lahko razlikujejo od države do države. S preverjanjem njihove konture senzor na kameri preveri, ali je bila nameščena prava različica za državo.«
Za potrditev uspešnega testiranja izdelka se na določen del epruvete natisne in pritrdi nalepka s črtno kodo. Bralnik kod s kamero družbe ifm preveri, ali je bila prava oznaka uporabljena na pravem mestu. Izdelek se nato odobri in sprosti v odstranitev.
![Zaklepni vijak preprečuje odstranitev cevi klimatske naprave z merilnika Zaklepni vijak preprečuje odstranitev cevi klimatske naprave z merilnika](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/getech/ifm-application-report-getech-05.jpg?v=1516883796)
![Senzor zaznava polnilni ventil cevi klimatske naprave Senzor zaznava polnilni ventil cevi klimatske naprave](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/getech/ifm-application-report-getech-01.jpg?v=1516871861)
![Induktivni senzor, nameščen pred preklopno objemko Induktivni senzor, nameščen pred preklopno objemko](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/getech/ifm-application-report-getech-06.jpg?v=1516893378)
Slika 1: Eden od več optičnih senzorjev zazna, da je bila cev nameščena v vpenjalno napravo. Zaklep se sprosti, ko so opravljeni vsi koraki preverjanja kakovosti.
Slika 2: Senzor konture družbe ifm pregleda polnilni ventil cevi klimatske naprave, značilen za državo.
Slika 3: Induktivni senzorji zaznajo položaj preklopnih sponk.
Modularni koncept
Nastavitev senzorja merilnega sistema je odvisna od preskusnih zahtev določenega izdelka.
Alco Poppinga: »GPI je delovna postaja, ki uporabnikom omogoča preprosto zamenjavo kontrolnih merilnikov prek vtične povezave. Večina senzorjev je trajno nameščenih na vzvodih in objemkah. Senzor konture ali bralnik QR kod ostaneta na delovnem mestu, saj ju lahko hitro prilagodimo aplikaciji z brezplačno in priročno programsko opremo družbe ifm Vision Assistant. To tudi pomaga zmanjšati proizvodne stroške merilnikov, kar koristi našim strankam.«
![Zaporedje delovnih korakov, ki jih je treba izvesti, je prikazano na zaslonu Zaporedje delovnih korakov, ki jih je treba izvesti, je prikazano na zaslonu](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/getech/ifm-application-report-getech-07.jpg?v=1516889031)
![Senzor, ki ni potreben, se vstavi v držalo za shranjevanje Senzor, ki ni potreben, se vstavi v držalo za shranjevanje](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/getech/ifm-application-report-getech-11.jpg?v=1516832857)
Slika 1: Uporabnik je voden skozi vsak korak postopka. To zagotavlja učinkovito zaporedje preskusov brez napak in odpravlja potrebo po dolgotrajnih pripravah v primeru zamenjave kontrolnih vpenjalnih naprav.
Slika 2: Spremenljivi senzorji, kot je tu prikazani senzor konture, so modularni in jih je mogoče povezati z različnimi kontrolnimi merilniki. S tem prihranite stroške.
Partnerstvo z družbo ifm
GeTech se zanaša na izdelke družbe ifm, tako glede senzorjev kot dialoških zaslonov. Alco Poppinga pojasnjuje, zakaj GeTech zdaj uporablja tudi industrijske senzorje za nadzor kakovosti: »Leta 2016 se je ena od naših strank obrnila na nas, ker je prejela pritožbe glede cevi, ki ji manjkajo določeni deli. Skupaj s to stranko smo analizirali težavo in imeli smo zamisel, da uporabimo senzorje za podporo. Istega leta sva se z družbo ifm srečala na razstavi. Omenili smo težavo naše stranke in hitro ugotovili, da bi se dobro ujemali. Družba ifm nam je priskrbela nekaj senzorjev in programabilni zaslon za testiranje naših zamisli. Izdelki so nas prepričali, tako se je rodil GPI – delovna postaja za enostavno povezavo in zamenjavo kontrolnih merilnikov.”
![Cev klimatske naprave je nameščena v kontrolno vpenjalno napravo Cev klimatske naprave je nameščena v kontrolno vpenjalno napravo](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/getech/ifm-application-report-getech-10.jpg?v=1516837600)
Tridimenzionalno upognjena cev klimatske naprave je nameščena v kontrolno vpenjalno napravo za pregled kakovosti.
![Upognjena cev klimatske naprave Upognjena cev klimatske naprave](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/getech/ifm-application-report-getech-03.jpg?v=1516886285)
Cev klimatske naprave vozila, ki jo je treba preveriti.
Zaključek
Senzorji družbe ifm pomagajo zagotoviti kakovost izdelave kompleksnih cevi. Zanesljivo odkrijejo napake, ki jih je mogoče spregledati v povsem ročnem postopku pregleda. Dialoški sistem, ki je enostaven za uporabo, zagotavlja učinkovite preglede in najvišjo kakovost izdelkov.