You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States

Popolna zaščita vašega motorja

Duševni mir: Spremljanje in vzdrževanje električnih motorjev na podlagi stanja

Neprekinjena diagnostika:
polno zajemanje dejanskih delovnih ur.

Zgodnje zaznavanje:
Osnovno spremljanje: pravočasno zaznavanje vibracij zaradi neuravnoteženosti, neporavnanosti gredi, poškodb ležajev valjčnih elementov, neravnovesja in obrabe.

Največja učinkovitost:
Trajna diagnostika težav z navitji ali kopičenja umazanije v električnem motorju prek merjenja temperature.

Preprosta integracija:
Predhodno konfigurirane, pametne paketne rešitve za različne vrste motorjev.

Tako preprosto je:

  1. Konfigurirajte svojo aplikacijo.
  2. Pošljite povpraševanje ali neposredno naročite konfigurirano rešitev prek naše spletne trgovine.
  3. Prenesite svoje nastavljene parametre.
  4. Hitro in preprosto namestite svojo aplikacijo za spremljanje motorja z uporabo brezplačnega asistenta ifm Application Package Assistant.
  5. Pridobite s spremljanjem stanja svojega motorja, odkrijte časovne spremembe ter optimizirajte proizvodnjo in procese vzdrževanja.

Ali imate dodatna vprašanja o nastavitvi ali namestitvi? Obrnite se na nas!

Video: Pregled komponent in zagon po korakih

Aplikacije za električne motorje

Spremljanje trifaznega toka ali AC motorjev:

  • Pri vseh procesih mora biti zagotovljena zmogljivost/operativnost strojev in namestitev
  • Razred moči od 15kW do 50MW
  • Spremljanje vseh pogonov pri strojih in postajah, ključnih za procese, pri proizvodnih procesih, npr. v sistemih s transportnimi trakovi ali strojih za shranjevanje in nadomestitev.

Sistemske rešitve ifm za motorje

  1. Nameščanje senzorja vibracij z vijaki ali lepljenjem
  2. Induktivni senzor za zaznavanje hitrosti vrtenja
  3. Temperaturni senzor z merilnim pretvornikom signala
  4. 24-voltno napajanje s preklopnim načinom
  5. Diagnostična elektronika
  6. Priključni kabel z vtičnico

Izbirna sistemska rešitev z analitično programsko opremo
LR SMARTOBSERVER vizualizacija in alarm predhodno nameščena

Zmanjšanje stroškov
Vzdrževanje na podlagi stanja po potrebi namesto v fiksnih servisnih intervalih.
Zamenjavo delov je mogoče načrtovati.

Preprečevanje nenačrtovanih zaustavitev
Pravočasno zaznavanje vibracij zaradi neuravnoteženosti, neporavnanosti gredi, poškodb ležajev valjčnih elementov, neravnovesja in obrabe.

Optimizacija procesov
Pridobivanje in analiza podatkov. Čiščenje po potrebi skladno s trajno diagnostiko

Vključitev neodvisno od vašega oddelka IT
Paket aplikacij od senzorja do ocenitve in analize na podlagi omrežja. Prilagodljivo: Mogoče je razširiti na druge aplikacije in/ali sisteme ERP.