You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States

Prednost IO-Linka

Prednost IO-Linka

Danes ima uporabnik povsem nove možnosti s senzorji z IO-Linkom družbe ifm. Vključeni so prenosi npr. cikličnih in acikličnih podatkov ter sporočil v obeh smereh. Poleg tega nudi IO-Link veliko več:

Imunost na hrup

Brez zunanjih vplivov na signal

Prenos podatkov z IO-Linkom temelji na 24-voltnem signalu in je zato izredno neobčutljiv na zunanje vplive. Senzorji z IO-Linkom so povezani s standardnimi spojniki M12. Oklopljeni kabli in povezana ozemljitev niso več potrebni.

Brez izgub izmerjenih vrednosti

Celotni prenos izmerjenih vrednosti je digitalen. Prenosov in pretvorb analognih signalov, ki so nagnjeni k napakam, ni več. Digitalno prenesene vrednosti je mogoče neposredno prikazati v nadzorni sobi.

Preprosta zamenjava senzorja

Nadzorna enota z IO-Linkom shrani vse parametre priključenih senzorjev. Po zamenjavi se predhodni parametri samodejno prepišejo v novi senzor. Poizvedba po potrebnih nastavitvah senzorja ni potrebna.

Brez vmešavanja

Standardizirana nastavitev parametrov omogoča zaklep tipk za upravljanje na napravi. To odpravi vse možnosti za nepravilno nastavitev vrednosti. Tako je kadar koli mogoča dokumentacija parametrov.

Identifikacija

Prepoznavanje in zaznavanje medsebojno zamenljivih orodij
Fotoelektrični senzorji O5D zaznajo, če je izbrano orodje nameščeno v napeljavi. IO-Link zagotavlja, da se za zamenjavo uporabijo le senzorji iste vrste.

Zaznavanje zloma žice

Z IO-Linkom se prenos procesa in servisnih podatkov izvede sočasno. Master takoj zazna zlome žic ali kratke stike. Do diagnostičnih podatkov lahko dostopate celo med delovanjem.