Eno območje zaznavanja za vse kovine. Induktivni senzorji tipa Kplus.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/k-1-ein-schaltabstand-fur-alle-metalle/k1-stage-image.png?v=-2019361113)
Tukaj boste našli najpomembnejše informacije v enem pogledu:
- Enotno območje zaznavanja za zanesljivo odkrivanje vseh vrst kovin.
- Kompaktne dimenzije za uporabo v najmanjših prostorih.
- Tehnologija senzorjev, odpornih na elektromagnetno polje, za preprečevanje nepravilnega preklapljanja.
- Širok temperaturni razpon za univerzalno uporabo.
- Visoka stopnja zaščite do IP 68 / IP 69K.
Družba ifm electronic je razvila te senzorje zlasti za avtomatizacijo tovarn. Zagotavljajo enotno območje zaznavanja za zanesljivo odkrivanje vseh vrst kovin.
Kompaktne dimenzije naprav omogočajo uporabo v najmanjših prostorih. Nova tehnologija senzorjev, odpornih na elektromagnetno polje, preprečuje nepravilno preklapljanje.
Dosledni korekcijski faktor
Senzorji »Kplus« so povsem primerni za zaznavanje aluminija, pri čemer imajo običajni senzorji znatno zmanjšano območje zaznavanja. Inovacija ima prav tako stalno območje zaznavanja na vseh drugih vrstah kovin. Hitra spreminjanja stanja preklopa so natančno nadzorovana prek visokih preklopnih frekvenc.
Različne vrste uporabe
Poleg tega so zmogljivi modeli imuni na magnetno polje zaradi nove tehnologije senzorjev. Delujejo povsem zanesljivo tudi poleg električnih zavor. Široko območje temperature od -40 do 85 °C omogoča univerzalno uporabo in visoka stopnja zaščite IP 68 / 69K zagotavlja stalno zanesljivost.