You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States

Digitalna komunikacija s senzorjem

  • Natančen prenos procesnih vrednosti
  • Manj ožičenja z decentraliziranimi glavnimi enotami IO-Link master
  • Brezhibna digitalna dokumentacija
  • Podatke senzorja je mogoče uporabiti v kontekstu IIoT
  • Najboljša možna rešitev v celotnem merilnem območju:

Z IO-Link je ločljivost prevodnosti vedno prilagojena uporabljenemu merilnemu območju, tako da je vedno zagotovljena najvišja možna natančnost.

Pretvornik IO-Linka

Pretvornik EIO104 hitro in preprosto pretvori procesne vrednosti IO-Linka v dva signala 4...20 mA. To pomeni, da je mogoče senzorje IO-Link preprosto povezati z obstoječimi krmilniki, ki imajo samo kartice z analognimi vhodi.

Analogna integracija

Pri analogni integraciji se vrednost procesa odda kot signal 4–20 mA.