• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Pot Y

Zakaj pot Y?

Pot Y daje teh 95 % procesnih podatkov neposredno na voljo, brez obhoda prej krmilne enote. IT in avtomatizacijska tehnologija sta prvič preprosto in cenovno ugodno medsebojno povezana od senzorja do SAP®.

Izkoristite prednosti poti Y za pametne rešitve na področjih spremljanja stanja, spremljanja energije, nadzora kakovosti, spremljanja in sledenja ter oddaljenih storitev.

Vmesnik za omreženje tovarne.

Komponente strojne in programske opreme omogočajo neposredno mreženje vseh priključenih senzorjev in aktorjev z lokalnim strežnikom prek ethernetnega omrežja. Prek te povezave je mogoče podatke strojev, procesne parametre in diagnostične podatke neposredno prebrati in jih posredovati v IT.

Od senzorjev do SAP.

Prvič je mogoče podatke senzorja prenesti neposredno v programsko opremo podjetja in to zunaj meja tovarne ali celo po vsem svetu. Ovrednotenje pridobljene zbirke podatkov v dejanskem času omogoča povečanje učinkovitosti proizvodnje in prihranek energije pod geslom Industrie 4.0.

Pot Y do pametne tovarne.
Celotno omreženje in obsežna uporaba podatkov strojev in senzorjev je deklarirani cilj Industrie 4.0. Zveni preprosto – v praksi pa še vedno naleti na marsikatero oviro.