- ifm jako na dlani
- Strategie
Klíčové údaje týkající se naší firemní strategie
Technologie pro všechny
Jasné zaměření na vývoj chytrých produktů pro všechny
- Vysoce komplexní řešeníkoncipovaná a zredukovaná na to nejpodstatnější
- Více než 1210 aktivně využívaných patentů
- 1530 zaměstnanců v oblasti výzkumu a vývoje
- Více než 10 % obratu je investováno do výzkumu a vývoje
- Vývojová centra a výrobní závody v Evropě, USA a Asii
- Oceněné produkty – inteligentní řešení vyznačující se snadným ovládáním a inovativní konstrukcí
Dodavatelský řetězec světové úrovně
Využívání naší logistiky jako konkurenční výhody pro naše zákazníky
- 160000 zákazníků na celém světě
- 1,3 milionů objednávek ročně s 99 % přesností dodávky
- 97 % dostupnost produktů k datu požadovanému zákazníkem
- Expresní dodávky po celém světě s dodáním v tentýž den
- 28 logistických center na celém světě
- Pohodlné objednávání non-stop 24/7 na online e-shopu ifm
Zákazník jako naše priorita
Pomáháme našim zákazníkům zajistit a zvyšovat své konkurenční výhody
- Poradenství, které poskytuje 2000 našich obchodně-technických specialistů – po celém světě
- Technická podpora poskytovaná aplikačními specialisty ifm online i přímo na místě u zákazníků
- Ve více než 150 zemích po celém světě jsou zákazníci společnosti ifm podporováni nezávislými prodejními společnostmi nebo obchodními partner
- Komplexní poradenství v oblasti Průmyslu 4.0 – produkty, služby a software
- Odborné znalosti v mnoha různých průmyslových odvětvích
Spolupráce založená na důvěře
Rozvíjení vztahů založených na důvěře ve všech zemích světa v úzké spolupráci s kolegy, zákazníky a partnery
- 5 let záruky na produkty ifm
- Certifikace etického obchodu podle systému SMETA
- Certifikace všech výrobních závodů podle norem DIN ISO 9001, DIN ISO 14001, ISO 27001
- Národní a mezinárodní certifikáty, jako jsou certifikace ATEX, EHEDG, FDA, ecolab, EN 62061, EN ISO 13849-1, typové schválení E1 a mnoho dalších...