Optimalizace spotřeby energie
Co kdybyste znali množství spotřebované energie na každý výrobek?
Co kdybyste mohli sledovat spotřebu energie kterékoliv části výroby a určit potenciální oblasti úspor?
Co kdybyste mohli sledovat vývoj trendu spotřeby energie a díky tomu identifikovat plýtvání?
Co kdybyste mohli snížit své roční výdaje na energii bez významných investic?
Podle amerického ministerstva energetiky využívá výroba více než 1/3 veškeré energie spotřebované v USA. Pokud to nebude řešeno, může mít zvyšování nákladů na energii zásadní dopad na globální konkurenceschopnost výrobců. Odhaduje se, že výrobní závody mohou dosáhnout úspor ve výši 20%. Třetinu z těchto úspor lze realizovat bez významných investic.
Spotřeba energie podle odvětví (celková spotřeba: 98156 bilionů BTU)
Energeticky účinné postupy jsou v souladu s principy štíhlé výroby a zásadami neustálého zlepšování. Energetická účinnost není jen o snižování nákladů, ale také o zvyšování výnosů prostřednictvím vyšší produktivity.
Nejlepší úsporné technologie pro výrobu technologicky vyspělých produktů
Iniciativy, které poskytují největší a nejrychlejší návratnost s nejnižším rizikem
Rozvíjející se technologie | Jednoduchá návratnost* (v letech) |
Pravděpodobnost úspěchu |
---|---|---|
Techniky pokročilého osvětlení | 1,3 | Vysoký |
Pokročilé systémy osvětlení | 3,0 | Střední |
Řízení systémů stlačeného vzduchu | 0,4 | Střední** |
Optimalizace pohonných jednotek | 1,5 | Střední** |
Zlepšování účinnosti čerpadel | 3,0 | Střední** |
* "Návratnost" představuje dobu v letech, po kterou trvá, než se investice splatí úsporami, které vytváří.
** Vyšší pravděpodobnost, bude-li doplněno vylepšenými postupy/procedurami
Zdroj: Adaptováno z ACEEE
Nejlepším způsobem, jak zahájit program řízení energie, je začít s celozávodním auditem spotřeby energie. Audity často provádějí specializované firmy, státní energetické úřady a univerzitní programy průmyslové pomoci.