• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. moneo: platforma IIoT
  2. Výrobky
  3. moneo DataScience Toolbox
  4. moneo SmartLimitWatcher

moneo SmartLimitWatcher

moneo SmartLimitWatcher (SLW) je softwarový produkt založený na umělé inteligenci ze sady moneo DataScience Toolbox. Slouží k dynamickému monitorování složitých strojů a výrobních procesů ve firmách.

Výchozí technologie umožňuje automatickou a včasnou detekci anomálií v kritických procesních proměnných na základě závislých dat ze senzorů, hodnot, informací a dalších procesních parametrů. moneo SmartLimitWatcher nepřetržitě sleduje cílovou proměnnou s ohledem na kvalitu výroby, efektivitu nebo stav zařízení (např. teplotu, průtok, vibrace nebo spotřebu proudu).

Jak funguje moneo SmartLimitWatcher

Algoritmus trénuje matematický model založený na historických datech, který průběžně porovnává naměřené hodnoty s předpovídanými cílovými hodnotami, čímž poskytuje průběžné porovnání cílových a aktuálních hodnot. Vypočítává také dynamické očekávané rozsahy (pásma spolehlivosti) pro cílovou proměnnou, aby bylo možné automaticky detekovat a signalizovat odchylky.

moneo SmartLimitWatcher je inteligentní monitorovací nástroj s umělou inteligencí, který se snadno ovládá a lze jej provozovat bez odborných znalostí v oblasti datových věd. Umožňuje pohodlné a automatické zpřístupnění dat a jejich autonomní sledování na základě „strojového učení“.

Co dokáže moneo SmartLimitWatcher

Software umělé inteligence je konfigurovatelný na míru a umožňuje uživatelsky přívětivé nastavení citlivosti pro detekci anomálií. Výstražné a alarmové prahové hodnoty lze přizpůsobit tak, abyste mohli rychle reagovat na odchylky ve výrobním procesu. Můžete si vybrat z možností „neaktivní“, „nízká“, „střední“, „vysoká“ a „vlastní“.

Softwarové řešení moneo SmartLimitWatcher lze použít jak pro sledování srovnatelných součástí stroje, tak pro podrobné sledování jednotlivých součástí pomocí více parametrů pro monitorování stavu.

moneo SmartLimitWatcher vás přesvědčí

Jednoduché
Není potřebná žádná odbornost v oblasti datových věd. Pragmatické řešení s jednoduchým průvodem o 5 krocích pro manažery výroby a údržby.
Pohodlné
Automatizovaná příprava dat, trénování modelů a kontrola kvality. Bez nutnosti předem zpracovaných složitých dat.
Inteligentní
Automatizovaný výběr nejvhodnějšího modelu AI včetně ověření přesnosti monitorování.
Spolehlivé
Monitorování podle stavu a podle času. Průběžné monitorování na pozadí pomocí dynamických očekávaných rozsahů pro cílovou proměnnou.
Přizpůsobitelné
Nastavitelná citlivost detekce anomálií. Přizpůsobitelná varování a alarmy.

5 kroků k inteligentnímu monitorování procesů:
5. krokový průvodce

moneo SmartLimitWatcher nabízí průvodce nastavením, který usnadňuje používání softwaru. Inteligentní monitorovací nástroj lze aktivovat v pouhých pěti krocích bez odborné pomoci.

Průvodce: moneo SmartLimitWatcher

Aplikace pro moneo SmartLimitWatcher

Umělou inteligenci nástroje SmartLimitWatcher lze použít různými způsoby pro monitorování procesů v rámci monitorování stavu: ke sledování srovnatelných součástí stroje nebo ke sledování jednotlivých přídavných dílů či parametrů.

  • Horizontální aplikace: monitorování na základě srovnatelných součástí stroje

Požadavky:
Připojené strojní součásti jsou integrovány do procesu nebo do stejného zařízení a existuje mezi nimi fyzická závislost. Výhodou je, že k odhalení anomálií stačí jen několik senzorů nebo parametrů.

  • Vertikální aplikace: podrobné sledování jedné součásti pomocí několika parametrů

Požadavky:
Aby bylo možné zjistit odchylky, musí být zaznamenán dostatečný počet parametrů sledované součásti. Tento obecný přístup je velmi vhodný pro širokou škálu monitorovacích problémů.

Získejte radu od našich odborníků

Společně přineseme úspěch vašemu projektu.

Přesvědčili jsme vás? Zůstaňte v kontaktu. Budeme vás provázet na vaší cestě. Abychom splnili vaše požadavky, bude vás prodejní tým systémů ifm podporovat hned od začátku – od strategického poradenství až po vývoj jednotlivých softwarových a hardwarových řešení a odpovídající implementaci a další služby.