Jeden senzor podporující IO-Link pro měření dvou hodnot
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-process-lt3022-2240x1260-01.jpg?v=-2064694570)
Hlídání hladiny a teploty vody/médií na bázi oleje pomocí jednoho kabelu díky IO-Link
- Hlídání hladiny a teploty vody/médií na bázi oleje
- Integrovaná ochrana přeplnění
- Výstup pro hladinu nebo teplotu
- 4 x spínací výstupy nebo 1 x analogový a 1 x spínací výstup
- Dostupný se třemi délkami tyčí (264 mm, 472 mm a 728 mm)
Jeden senzor, dvě měřené hodnoty
Typická oblast použití: hydraulické agregáty a obráběcí stroje Výhody senzoru: kombinované monitorování hladiny a teploty pomocí jednoho přístroje snižuje počet senzorů, míst pro montáž, zjednodušuje skladování a složitost montáže.
Výhody IO-Link
IO-Link pomocí jediného kabelu přenáší oba parametry (hladina, teplota) v podobě digitálních procesních hodnot. To znamená, že na kontroleru je potřeba pouze jeden vstupní port. Jednoduché nastavení parametrů přes IO-Link šetří čas.
Jednoduchá montáž
Variabilní délka zabudování pro flexibilní montáž.