Dlouhý dosah v miniaturním formátu: induktivní senzor v provedení M8
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-position-ies215_ies216-2240x1260-01.jpg?v=1348157156)
- Senzor 30 mm pro omezený instalační prostor
- Dlouhý dosah 6 mm pro vystouplou montáž
- Utěsnění: krytí IP 65 až IP 69K
- Průchozí závit pro pružné upevnění
Malé, lehké a odolné provedení
Extrémně kompaktní pouzdro je velmi pevné a hodí se pro stísněná místa instalace senzorů nebo tam, kde je nutné minimalizovat hmotnost: V automatizaci provozu, na obráběcích strojích nebo v rychle se pohybujícím ramenu robota je miniaturní senzor vysoce vhodným řešení díky dosahu, který se téměř vyrovná senzorům ve větším provedení. Díky nerezovému pouzdru je senzor extrémně odolný. S teplotním rozsahem -40 až 85 C je senzor rovněž vhodný pro použití v potravinářském průmyslu.
Závity si vzájemně přesně odpovídají, aby se zjednodušila instalace v omezených prostorech. Senzor je možné zašroubovat do připraveného otvoru z přední nebo zadní strany. Čtyři kontrolky LED jsou uspořádány s roztečí 90 a umožňují tak vizuální kontrolu spínacího stavu v jakékoliv poloze.