Kompaktní celokovové senzory s propojovacím kabelem
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-position-iic_iir_ifc_ifr_igc_igr-2240x1260-01.jpg?v=1348151552)
- Krátké a kompaktní rovněž ve verzi pro připojení kabelem: ideální pro použití ve stísněných prostorech
- Utěsnění: krytí IP 65 až IP 69K
- Povrchová úprava zabraňující přilnutí okují při svařování.
- Odolnost detekčního čela vůči nárazům o energii až 1 joule
- Spolehlivost v teplotním rozsahu od -40 do 85 C
Vysoká spolehlivost dokonce i v extrémních provozních podmínkách
Celokovové senzory se používají tam, kde aplikace vyžaduje zvláštní odolnost, například v případě nutnosti odolávat vysokému zatížení v průmyslových aplikacích, například uvnitř soustruhů nebo frézek. V tomto případě musí pouzdro senzoru spolehlivě odolávat rychlým změnám teploty a agresivnímu médiu, například mazivům nebo chladivům. Kromě toho robustní provedení z vysoce kvalitní nerezové oceli nabízí optimální ochranu před abrazivními částicemi, které se vyskytují v případě kovoobráběcích strojů. V kovozpracujícím a automobilovém průmyslu je také často přítomen odstřik ze svařování, který pro pouzdro senzoru představuje vysoce zátěžový faktor. V tomto případě je ideálním řešením provedení s nepřilnavým povlakem v kombinaci s detekčním čelem odolným vůči nárazům, protože zaručuje bezpečný provoz. Kompaktní a krátké provedení umožňuje použití i v těch nejmenších místech.