ecolink M12, kódováním A – nyní lze zapojit pro průmyslové aplikace
- Inovativní odlehčovač tahu proti vytržení
- Vysoce elastické těsnění
- Osvědčená technologie ecolink
- Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
- Třída ochrany: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
- Snadná správná instalace
- Bez halogenu a silikonu
Spolehlivě utěsněné - i při intenzivním pohybu kabelů
Zvláštností je spolehlivé a trvalé utěsnění kabelu. Díky této inovativní a patentované technologii jsou odlehčení tahu a kabelové těsnění od sebe navzájem přísně odděleny, což zaručuje odlehčení tahu díky extrémně silné trojcestné kulové svorce, která spolehlivě upne kabel i při silném namáhání v tahu. Vysoce elastické těsnění kabelu je umístěno přímo u vstupu kabelu, aby se zabránilo jakékoliv kontaminaci způsobené proniknutím nečistot. Vysoce elastický materiál zabraňuje deformaci kabelového pouzdra a spolehlivě se utěsní i v případě intenzivního pohybu kabelů.
Jednoduchá a bezpečná montáž
Tyto konektory jsou vybaveny dokonale vyzkoušenou technologií ecolink, která umožňuje spolehlivé a ruční připojení M12 k zařízení bez použití nástrojů.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-evc814_evc812_evc817_evc811-2240x1260-01.jpg?v=1348198924)