ecolink M8 pro hygienická a vlhká prostředí
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-evf122_evf130_evf134_evf138_evf142-2240x1260-01.jpg?v=1348201492)
- Bez halogenu a silikonu
- Matice s rozšířeným uchopením zajišťuje optimální utěsnění i při ručním utažení.
- Inovativní profilovaný těsnicí kroužek zaručuje vysokou míru ochrany proti pronikání vlhkosti
- Aretace proti uvolnění následkem vibrací
- Třída ochrany:
IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
ecolink M8 pro hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu
Většina aplikací vyžaduje speciální řešení. Pouze vysoce kvalitní materiály, bezpečné výrobní procesy a bezchybná montáž vedou k dlouhodobému úspěchu. Asymetricky fungující vibrační pojistku drží pevně v její správné poloze převlečná matice a zaručuje tak optimální a trvalé utěsnění. Montáž i demontáž je přitom prováděna bez použití nářadí. Vysoce kvalitní materiály, speciálně přizpůsobené dané aplikaci a intenzivní kontrola během výroby, zaručují nejvyšší stupeň kvality.