You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to:United States

Bez kompromisů: odolný ultravysokofrekvenční vyhodnocovací systém pro náročná prostředí

  • Anténa, vyhodnocovací jednotka a přepínač – vše v jednom přístroji, urychlení instalace
  • Načtení až 16 štítků do vzdálenosti 3 metry
  • Možnost instalace v prostředí s kovovými předměty nebo vysokou vlhkostí
  • Sběrnicové rozhraní a digitální vstupy a výstupy, minimální kabeláž na místě

Kompaktní a flexibilní

Tyto nové ultravysokofrekvenční vyhodnocovací systémy RFID jsou přesvědčivé svým kompaktním provedením a maximální flexibilitou. Hardware zahrnuje anténu, vyhodnocovací jednotku a přepínač, tedy vše pro rychlou a jednoduchou instalaci. Navíc je díky optimalizovanému fungování systému možné použití v prostředí s kovovými předměty nebo vysokou vlhkostí, a to bez snížení výkonu.

Přenos dat v síti, přímé ovládání akčních členů

Anténa je schopna s nejvyšší úrovní funkční bezpečnosti detekovat až 16 rychle se pohybujících štítků do vzdálenosti 3 m. Čtení štítků lze dále upřesnit pomocí selektivních hodnot RSSI. Pomocí dalšího sběrnicového rozhraní lze přímo připojit další síťový bod. Digitální výstup je možné využít k ovládání akčního členu.

Přednosti ultravysokofrekvenčního řešení RFID společnosti ifm

Odolnost a možnosti rozšíření

Anténa, vyhodnocovací jednotka a rozhraní jsou integrované v jednom kompaktním a odolném tělese s třídou ochrany IP 67. Díky tomu se tento systém výborně uplatní v náročných průmyslových podmínkách.

Výkonná anténa

Díky interní anténě s kruhovou polarizací je možné přístroj instalovat do kovových těles, aniž by byl narušen příjem.

Integrovaný webový server

Vyhodnocovací systémy mají integrovaný webový server. Uživatelé, kteří se přihlásí pomocí adresy HTTP, získají plný přístup k nastavení přístroje a v případě integrace do cloudu také přístup k monitorovacím a diagnostickým datům.

Univerzální rozhraní

Ultravysokofrekvenční vyhodnocovací jednotky RFID s rozhraními pro Profinet, EtherNet/IP a TCP/IP jsou ideální pro přímé připojení k počítači, průmyslovému počítači nebo jednotce PLC. Další sběrnicové rozhraní je možné využít také k průchodu signálů, a tak omezit kabeláž na minimum.

Doplňující digitální vstupy

Přístroj má dva další, digitální vstupy a výstupy. Vestavěnou logickou funkci lze v případě potřeby přímo použít k dalším řídicím účelům, např. k přímému ovládání světelného signalizačního sloupku.

Aplikace

Přednosti těchto vyhodnocovacích systémů se plně projeví hlavně ve sledovacích aplikacích. Díky jejich velkému dosahu lze například detekovat a vyhodnocovat štítky na vozidlech s povoleným vjezdem do vzdálenosti 3 metry a na základě detekce ovládat přímo z přístroje závory nebo brány. To vše bez zdlouhavého programování.
V intralogistice může tento systém zajišťovat soustavné sledování výrobků. Může načítat současně až 16 štítků a jednoznačně přiřazovat výrobky k požadovaným odkládacím místům nebo paletám. Tak lze zajistit, aby se správné množství správného výrobku včas dostalo na požadované místo.

Výrobky