Induktivní senzory v provedení M8
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_100_0280.jpg?v=867362517)
- Jejich používání ve stísněných prostorech usnadňují kompaktní rozměry
- Robustní provedení, snímací povrch je k dispozici i v nerezové oceli
- Utěsnění: třída ochrany IP 65 až IP 69K
- Široký teplotní rozsah pro univerzální použití
Lehké, malé a výkonné
Extrémně kompaktní pouzdro je velmi pevné a hodí se pro stísněná místa instalace senzorů nebo tam, kde je nutné minimalizovat hmotnost: V automatizaci provozu, na obráběcích strojích nebo v rychle se pohybujícím ramenu robota je miniaturní senzor vysoce vhodným řešení díky dosahu, který se téměř vyrovná senzorům ve větším provedení.
Připraveno na každou aplikaci
Díky vysoce kvalitnímu nerezovému tělesu je senzor mimořádně odolný, teplotní rozsah dosahuje od -40 do 85 °C a třída ochrany IP 65 až IP 69K otevírají téměř neomezené možnosti použití. Indikace spínacího stavu pomocí LED je snadno čitelná i na obtížně přístupných místech.