Napájení pro vlhké a hygienické prostory: ecolink M12, kódování L
- Průřez kabelu 2,5 mm² pro proudy do 16 ampérů
- Konektor M12 s kódováním L podle normy EN 61076
- Plášť kabelu z bezhalogenového a nehořlavého materiálu
- Protiskluzová tvarová matice zajišťuje pevné spojení při ruční montáži
- Ideální pro připojení k IO-Link masterům v potravinářském průmyslu
Perfektní připojení pro hygienické a vlhké prostory
Nové konektory ecolink M12 splňují náročné požadavky potravinářského průmyslu a zajišťují spolehlivé napájení ze zařízení IO-Link master do senzoru nebo aktuátoru. Kódování L umožňuje přenos proudů až 16 A a průřez kabelu 2,5 mm² přispívá k nízkému úbytku napětí.
Bezpečně a trvale utěsněné
Asymetricky nastavená ochrana proti vibracím drží závitové pouzdro pevně v jeho poloze a zaručuje optimální a trvalé utěsnění. Tvarovou matici lze snadno dostatečně utáhnout, a to i při ručním utahování.
Technická data:
Provozní napětí: 63 V stejnosměrný proud
Jmenovitý proud: 16 A
Stupeň krytí: IP 65, IP 67, IP 69K v uzamčeném stavu s odpovídajícím protějškem
Utahovací moment matice: 0,6 Nm...1.2 Dodržujte maximální hodnotu protějšku
Materiály:
Pouzdro: PP
Spojovací matice: nerezová ocel
Kontakty: pozlacený
Těsnicí kroužek: EPDM
Kabel: MPPE 5 x 2,5 mm²
Použití:
Potravinářství
Pomocí IO-Link master:
Zabezpečené připojení na úrovni procesů
V kombinaci s vysokoproudovými IO-Link mastery od ifm pro potravinářský průmysl zajišťují kabely EVF trvale spolehlivé připojení senzorů nebo aktuátorů k infrastruktuře v náročných procesních prostředích.