You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to:United States
  1. Produktové novinky
  2. Monitorování stavu
  3. Mimo rozvaděč: diagnostika vibrací přímo v terénu

Mimo rozvaděč: diagnostika vibrací přímo v terénu

  • Robustní pouzdro s krytím IP 67 pro decentralizované použití
  • Rychlá, bezchybná instalace a dodatečná montáž díky standardním konektorům M12
  • Šest signálních vstupů shromažďuje všechna relevantní data pro monitorování stavu
  • Integrované oddělení automatizace a IT sítě
  • Kompatibilní se všemi běžnými snímači zrychlení

Pro efektivní a decentralizovanou diagnostiku vibrací

Diagnostický systém VSE9xx lze díky robustnímu krytu s krytím IP 67 namontovat přímo v terénu. Zde může vyhodnocovat až čtyři dynamické signály (např. zrychlení) a předávat data prostřednictvím Ethernetu nebo sběrnice.
Dva další vstupy (1x pulzní signál, 1x analogový) lze použít ke sběru dalších informací důležitých pro monitorování stavu, jako jsou otáčky a teplota.

Snadná integrace i do stávajících systémů

VSE s krytím IP 67 je ideální pro jednoduchou dodatečnou instalaci systému monitorování vibrací do stávajících zařízení. Kompletní portfolio ifm s krytím IP 67, které zahrnuje také přepínače, jednotky IO-Link master, napájecí zdroje a zařízení edgeDevices, vám nabízí maximální flexibilitu při modernizaci systému. Výrazně se snižuje čas, prostor a náklady na instalaci.

Propojovací technika