- Přehled hladinových senzorů
- Souvislé měření hladiny
- Vodné látky
Hladinové senzory pro vodné látky
Řada senzorů | Hloubky zasunutí | Technologie | Signál | Další informace |
---|---|---|---|---|
LR |
100...2000 mm | Radar s řízenou vlnou | • Převodník • Přepínač • IO-Link |
• Snadná montáž shora • Přizpůsobení délky podle požadovaných měřicích bodů • Výborná náhrada za mechanické plovákové spínače |
LK / LT |
264...728 mm | Kapacitní | • Převodník • Přepínač • IO-Link |
• Snadná montáž shora • Nezávislá ochrana proti přetečení • Varianty LT mají teplotní výstup |
KQ10 |
228 mm s možností napojování |
Kapacitní | • Přepínač • IO-Link |
• Montáž zvenku na nekovové nádrže na držáky nebo nalepením • Na větších nádržích lze jednotky napojovat • Přehledná indikace hladiny sloupcem LED diod |
PS |
0...1 bar | Hydrostatický tlak | Převodník | • Jednoduché spuštění do nádrže • Dvojvodičový převodník • Kompenzace tlaku pomocí kabelu s vnitřním průduchem |
PN |
Bez omezení | Hydrostatický tlak | • Převodník • Přepínač • IO-Link |
• Montáž na dno nádrže • Dvojbarevný displej |
PG |
Bez omezení | Hydrostatický tlak | • Převodník • Přepínač |
• Montáž na dno nádrže • Ručička / digitální displej |
PA / PX |
Bez omezení | Hydrostatický tlak | Převodník | • Montáž na dno nádrže • Dvojvodičový převodník |
UGT, UIT |
Až 8 m | Ultrazvukové | • Převodník • Přepínač • IO-Link |
• Přesná detekce hladiny jakéhokoli média • Možnost zjistit aktuální vzdálenost přes rozhraní IO-Link |
LW21 |
Bez omezení | Radar | • Převodník • Přepínač • IO-Link |
• Bezkontaktní princip měření • Měření přímo nebo přes nekovové stěny • Nezávislé na tlaku, teplotě nebo viskozitě |