Kalibrační proudění ISO (voda)
Referenční měření průtokových senzorů pro měření kapalin se provádí pomocí referenčního zařízení.
Při referenčním měření protéká médium měřicím přístrojem, který má být kalibrován, a dalším referenčním přístrojem, který byl kalibrován dříve. Často se používají referenční Coriolisovy průtokoměry, protože jejich měřicí princip umožňuje měřit hmotnostní průtok nezávislý na teplotě a tlaku, a proto mají velmi vysoký rozsah přesnosti.
Kalibrace se provádí na základě 3 nebo 4 měřicích bodů, které jsou rozloženy v celém rozsahu průtoku. Obvykle se kalibrační body nacházejí v 10 %, 25 %, 50 % a 100 % příslušného měřicího rozsahu. Kalibrace snímačů průtoku vody zpravidla končí na hodnotě 600 l/min. To je třeba vzít v úvahu zejména u přístrojů s vyššími měřicími rozsahy. Ve výchozím nastavení se kalibrace provádí s továrním nastavením pomocí analogového výstupu (proud), případně vizuálně pomocí displeje přístroje nebo analogového výstupu (napětí).