- ecomatmobile
- Řídicí jednotky
- Řídicí jednotka ecomatBasic
Nová generace robustních kompaktních řídicích jednotek
Nejnovějšími přírůstky do rodiny ecomat jsou dvě výkonné miniaturní řídící jednotky CR403S a CR413S. Díky kompaktnímu pouzdru s krytím IP20 a 24 nebo 32 vstupům a výstupům jsou ideální pro mobilní stroje s omezenou úrovní složitosti. Malé, ale efektivní – i při omezeném počtu vstupů a výstupů mohou řídicí jednotky ecomatBasic snadno držet krok s velkými řídicími jednotkami ecomatController z hlediska výkonu a paměti RAM.
Mráz a nesnesitelné horko nepředstavují pro řídicí jednotky ecomatBasic žádný problém. Snadno odolávají teplotám od −40 do +85 stupňů Celsia. Stejně jako všechny robustní řídicí jednotky od společnosti ifm je i řada ecomatBasic ideálně vybavena pro použití v náročných podmínkách. Kompaktní řídicí jednotky s krytím IP20 mají také schválení typu E1, takže nic nebrání jejich použití v silničním provozu.
Detailní pohled na řídicí jednotku ecomatBasic
Výhody produktu
Bezpečnostní řídicí jednotka
Dva nezávislé PLC – standardní PLC pro funkce nesouvisející se zabezpečením a bezpečnostní PLC pro bezpečnostní funkce až do úrovně certifikace SIL 2 / PL d (v kombinaci s balíčkem CP100S)
Svižná integrace
CODESYS 3.5 s mimořádně výkonnými a praktickými (bezpečnostními) knihovnami
Všestrannost
Konfigurovatelné vstupy/výstupy pro vytvoření řídicí jednotky, která přesně padne na míru potřebám vašeho stroje
Komunikační možnosti
Rozhraní Ethernet a CAN s řadou protokolů
Přehled produktů
Robustní univerzální zařízení v srdci mobilního stroje
Díky velké paměti RAM a 24 nebo 32 vstupům a výstupům je řada ecomatBasic ústředním prvkem systému. Všechny vstupy a výstupy jsou volně konfigurovatelné, což nabízí maximální flexibilitu. Dvě rozhraní CAN umožňují rychlou komunikaci s ostatními součástmi systému. Jednotka CR413S je také vybavena rozhraním Ethernet s praktickým konektorem M12. Toto řešení lze použít například pro stahování, údržbu nebo přenos dat.
Programování může být jednoduché a pohodlné a přitom plně flexibilní. Obě řídicí jednotky ecomatBasic lze snadno a rychle naprogramovat pomocí CODESYS 3.5 a jsou také připraveny pro nový servisní nástroj ecolog. Kromě toho má uživatel v případě potřeby k dispozici výkonné a pohodlné bezpečnostní knihovny a funkční bloky, které výrazně snižují nároky na programování a dokumentaci.
Certifikované bezpečnostní funkce? Samozřejmě!
Stažením softwarového balíčku s certifikací TÜV (k dispozici od konce roku 2024), který obsahuje velké množství bezpečnostních knihoven, lze řídicí jednotky ecomatBasic používat jako plnohodnotné certifikované bezpečnostní řídicí jednotky. Zatímco ecomatBasic CR403S má 12 bezpečnostních vstupů, jeho větší bratr CR413S má 16 bezpečnostních vstupů a 4 bezpečnostní výstupy. Je to těžko uvěřitelné, ale s tímto softwarovým balíčkem splňují obě řídicí jednotky všechny požadavky na certifikaci SIL 2, PL d, AgPL d, ASIL C. Kromě toho podporují CANopen Safety, J1939 Safety a CIP Safety.
Funkčnost jde ruku v ruce s flexibilitou
- CODESYS 3.5
• Výkonné a jednoduché knihovny
• Připravené šablony projektů šetří čas - Připraveno pro bezpečnost
• Se softwarovým balíčkem (CP100S) se z řídicí jednotky stává plnohodnotná bezpečnostní řídicí jednotka
• K dispozici jsou rozsáhlé a certifikované knihovny - Řídicí jednotka, která se vždy přizpůsobí
Díky 32 multifunkčním a konfigurovatelným vstupům a výstupům se řídicí jednotka vždy přizpůsobí vaší aplikaci - Komunikace je silnou stránkou
• CAN, CANopen, J1939
• Ethernet IP, Modbus TCP, OPC UA Pub/Sub, síťové proměnné přes Ethernet
• CANopen Safety, J1939 Safety, CIP Safety